搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 6
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
最小:470 〜 最大:4700

※指定范围

点击:6

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:940 〜 最大:2700

点击:6

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.053 〜 最大:0.45

点击:6

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:6

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.7 〜 最大:0.7

※指定范围

点击:6
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
品番 清除条件 DFE252007F
6件中 的第16
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
DFE252007F-1R0M# 2.5
±0.3mm
2.0
±0.2mm
0.7
mm
1.0µH ±20% 2100mA 2800mA 0.085Ω DFE252007F





DFE252007F-1R5M# 2.5
±0.3mm
2.0
±0.2mm
0.7
mm
1.5µH ±20% 1700mA 2100mA 0.132Ω DFE252007F





DFE252007F-2R2M# 2.5
±0.3mm
2.0
±0.2mm
0.7
mm
2.2µH ±20% 1400mA 1800mA 0.182Ω DFE252007F





DFE252007F-3R3M# 2.5
±0.3mm
2.0
±0.2mm
0.7
mm
3.3µH ±20% 1200mA 1500mA 0.275Ω DFE252007F





DFE252007F-4R7M# 2.5
±0.3mm
2.0
±0.2mm
0.7
mm
4.7µH ±20% 940mA 1200mA 0.450Ω DFE252007F





DFE252007F-R47M# 2.5
±0.3mm
2.0
±0.2mm
0.7
mm
0.47µH ±20% 2700mA 3300mA 0.053Ω DFE252007F
 载入中...
UP