搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 8
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
最小:470 〜 最大:10000

※指定范围

点击:8

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:680 〜 最大:3100

点击:8

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.046 〜 最大:0.689

点击:8

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:8

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1 〜 最大:1

※指定范围

点击:8
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
品番 清除条件 DFE252010C
8件中 的第18
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
1269AS-H-100N# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
10µH ±30% 680mA 1000mA 0.689Ω DFE252010C





1269AS-H-1R0M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
1.0µH ±20% 2500mA 2700mA 0.078Ω DFE252010C





1269AS-H-1R5M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
1.5µH ±20% 1900mA 2100mA 0.108Ω DFE252010C





1269AS-H-2R2M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
2.2µH ±20% 1500mA 1900mA 0.156Ω DFE252010C





1269AS-H-3R3M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
3.3µH ±20% 1200mA 1500mA 0.228Ω DFE252010C





1269AS-H-4R7M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
4.7µH ±20% 1000mA 1300mA 0.300Ω DFE252010C





1269AS-H-6R8M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
6.8µH ±20% 760mA 1100mA 0.516Ω DFE252010C





1269AS-H-R47M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
0.47µH ±20% 3100mA 3500mA 0.046Ω DFE252010C
 载入中...
UP