搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 12
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
最小:330 〜 最大:10000

※指定范围

点击:12

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:900 〜 最大:4800

点击:12

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.021 〜 最大:0.6

点击:12

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:12

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1 〜 最大:1

※指定范围

点击:12
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
品番 清除条件 DFE252010F
12件中 的第112
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
DFE252010F-100M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
10µH ±20% 900mA 1300mA 0.600Ω DFE252010F





DFE252010F-1R0M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
1.0µH ±20% 3100mA 4100mA 0.048Ω DFE252010F





DFE252010F-1R5M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
1.5µH ±20% 2500mA 3400mA 0.072Ω DFE252010F





DFE252010F-2R2M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
2.2µH ±20% 2300mA 3100mA 0.097Ω DFE252010F





DFE252010F-3R3M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
3.3µH ±20% 1600mA 2200mA 0.170Ω DFE252010F





DFE252010F-4R7M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
4.7µH ±20% 1400mA 1900mA 0.240Ω DFE252010F





DFE252010F-6R8M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
6.8µH ±20% 1100mA 1400mA 0.420Ω DFE252010F





DFE252010F-8R2M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
8.2µH ±20% 1000mA 1350mA 0.520Ω DFE252010F





DFE252010F-R33M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
0.33µH ±20% 4800mA 6800mA 0.021Ω DFE252010F





DFE252010F-R47M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
0.47µH ±20% 4400mA 6000mA 0.027Ω DFE252010F





DFE252010F-R68M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
0.68µH ±20% 3500mA 5000mA 0.037Ω DFE252010F





DFE252010F-R82M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
0.82µH ±20% 3300mA 4500mA 0.040Ω DFE252010F
 载入中...
UP