搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 9
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
最小:330 〜 最大:4700

※指定范围

点击:9

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:1100 〜 最大:3800

点击:9

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.029 〜 最大:0.27

点击:9

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:9

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1 〜 最大:1

※指定范围

点击:9
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
品番 清除条件 DFE252010P
9件中 的第19
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
DFE252010P-1R0M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
1.0µH ±20% 2700mA 3800mA 0.054Ω DFE252010P





DFE252010P-1R2M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
1.2µH ±20% 2400mA 3200mA 0.068Ω DFE252010P





DFE252010P-1R5M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
1.5µH ±20% 2100mA 3000mA 0.082Ω DFE252010P





DFE252010P-2R2M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
2.2µH ±20% 1700mA 2600mA 0.115Ω DFE252010P





DFE252010P-3R3M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
3.3µH ±20% 1400mA 2100mA 0.195Ω DFE252010P





DFE252010P-4R7M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
4.7µH ±20% 1100mA 1700mA 0.270Ω DFE252010P





DFE252010P-R33M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
0.33µH ±20% 3800mA 5700mA 0.029Ω DFE252010P





DFE252010P-R47M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
0.47µH ±20% 3500mA 5000mA 0.035Ω DFE252010P





DFE252010P-R68M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0
mm
0.68µH ±20% 3000mA 4100mA 0.048Ω DFE252010P
 载入中...
UP