搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 4
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
最小:1000 〜 最大:4700

※指定范围

点击:4

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:1400 〜 最大:3100

点击:4

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.049 〜 最大:0.216

点击:4

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:4

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1.2 〜 最大:1.2

※指定范围

点击:4
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
品番 清除条件 DFE252012R
4件中 的第14
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
DFE252012R-H-1R0M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.2
mm
1.0µH ±20% 3100mA 3400mA 0.049Ω DFE252012R





DFE252012R-H-1R5M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.2
mm
1.5µH ±20% 2500mA 2800mA 0.065Ω DFE252012R





DFE252012R-H-2R2M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.2
mm
2.2µH ±20% 2000mA 2400mA 0.090Ω DFE252012R





DFE252012R-H-4R7M# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.2
mm
4.7µH ±20% 1400mA 1700mA 0.216Ω DFE252012R
 载入中...
UP