搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 9
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
最小:470 〜 最大:10000

※指定范围

点击:9

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:800 〜 最大:3300

点击:9

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.038 〜 最大:0.588

点击:9

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:9

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1 〜 最大:1

※指定范围

点击:9
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
品番 清除条件 DFE322510C
9件中 的第19
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
1276AS-H-100M# 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
1.0
mm
10µH ±20% 800mA 1000mA 0.588Ω DFE322510C





1276AS-H-1R0M# 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
1.0
mm
1.0µH ±20% 2600mA 3100mA 0.062Ω DFE322510C





1276AS-H-1R5M# 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
1.0
mm
1.5µH ±20% 2100mA 2600mA 0.087Ω DFE322510C





1276AS-H-2R2M# 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
1.0
mm
2.2µH ±20% 1600mA 2200mA 0.118Ω DFE322510C





1276AS-H-3R3M# 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
1.0
mm
3.3µH ±20% 1400mA 1800mA 0.190Ω DFE322510C





1276AS-H-4R7M# 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
1.0
mm
4.7µH ±20% 1200mA 1600mA 0.264Ω DFE322510C





1276AS-H-6R8M# 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
1.0
mm
6.8µH ±20% 1000mA 1300mA 0.378Ω DFE322510C





1276AS-H-R47M# 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
1.0
mm
0.47µH ±20% 3300mA 3800mA 0.038Ω DFE322510C





1276AS-H-R68M# 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
1.0
mm
0.68µH ±20% 2900mA 3500mA 0.045Ω DFE322510C
 载入中...
UP