搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 9
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
最小:470 〜 最大:10000

※指定范围

点击:9

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:1100 〜 最大:4800

点击:9

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.023 〜 最大:0.324

点击:9

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:9

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1.2 〜 最大:1.2

※指定范围

点击:9
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
品番 清除条件 DFE322512F
9件中 的第19
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
DFE322512F-100M# 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
1.2
mm
10µH ±20% 1100mA 1700mA 0.324Ω DFE322512F





DFE322512F-1R0M# 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
1.2
mm
1.0µH ±20% 3800mA 4800mA 0.032Ω DFE322512F





DFE322512F-1R5M# 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
1.2
mm
1.5µH ±20% 3000mA 3900mA 0.048Ω DFE322512F





DFE322512F-2R2M# 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
1.2
mm
2.2µH ±20% 2600mA 3400mA 0.066Ω DFE322512F





DFE322512F-3R3M# 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
1.2
mm
3.3µH ±20% 2000mA 2600mA 0.108Ω DFE322512F





DFE322512F-4R7M# 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
1.2
mm
4.7µH ±20% 1600mA 2300mA 0.157Ω DFE322512F





DFE322512F-6R8M# 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
1.2
mm
6.8µH ±20% 1200mA 2000mA 0.220Ω DFE322512F





DFE322512F-R47M# 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
1.2
mm
0.47µH ±20% 4800mA 6700mA 0.023Ω DFE322512F





DFE322512F-R68M# 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
1.2
mm
0.68µH ±20% 4400mA 6100mA 0.026Ω DFE322512F
 载入中...
UP