搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 11

缩小搜索范围条件

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
计划停产品 推荐品
已经停产品 不推荐新设计
一般用
汽车信息娱乐设备 AEC-Q200
汽车传动设备/安全设备

Close

电感徝

最小:1000 〜 最大:22000

※指定范围

点击:11

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:1900 〜 最大:9100

点击:11

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0099 〜 最大:0.198

点击:11

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:11

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:3 〜 最大:3

※指定范围

点击:11

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
绕线型铁氧体磁珠 绕线型金属合金磁珠 绕线型非磁性芯
薄膜型 多层型 2in1电感器

Close

对象回路分类

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件 DFEG7030D
11件中 的第111

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

状态 产品特点 数据表 品名
#处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
尺寸代号
inch (mm)
电感徝
电感徝
偏差
额定电流
(Itemp)

Close

额定电流
(Itemp)

根据温度上升


额定电流
(Isat)

Close

额定电流
(Isat)

根据电感徝変化


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
系列






pdf

DFEG7030D-100M# 7.0
±0.3mm
6.6
±0.3mm
3.0
mm
2726 (7066) 10µH ±20% 3000mA 3200mA 0.0820Ω DFEG7030D






pdf

DFEG7030D-150M# 7.0
±0.3mm
6.6
±0.3mm
3.0
mm
2726 (7066) 15µH ±20% 2200mA 2400mA 0.1470Ω DFEG7030D






pdf

DFEG7030D-1R0M# 7.0
±0.3mm
6.6
±0.3mm
3.0
mm
2726 (7066) 1.0µH ±20% 9100mA 9000mA 0.0099Ω DFEG7030D






pdf

DFEG7030D-1R5M# 7.0
±0.3mm
6.6
±0.3mm
3.0
mm
2726 (7066) 1.5µH ±20% 7600mA 7300mA 0.0150Ω DFEG7030D






pdf

DFEG7030D-220M# 7.0
±0.3mm
6.6
±0.3mm
3.0
mm
2726 (7066) 22µH ±20% 1900mA 2000mA 0.1980Ω DFEG7030D






pdf

DFEG7030D-2R2M# 7.0
±0.3mm
6.6
±0.3mm
3.0
mm
2726 (7066) 2.2µH ±20% 7100mA 6900mA 0.0180Ω DFEG7030D






pdf

DFEG7030D-3R3M# 7.0
±0.3mm
6.6
±0.3mm
3.0
mm
2726 (7066) 3.3µH ±20% 5400mA 5300mA 0.0290Ω DFEG7030D






pdf

DFEG7030D-4R7M# 7.0
±0.3mm
6.6
±0.3mm
3.0
mm
2726 (7066) 4.7µH ±20% 4200mA 4200mA 0.0410Ω DFEG7030D






pdf

DFEG7030D-5R6M# 7.0
±0.3mm
6.6
±0.3mm
3.0
mm
2726 (7066) 5.6µH ±20% 3800mA 4100mA 0.0540Ω DFEG7030D






pdf

DFEG7030D-6R8M# 7.0
±0.3mm
6.6
±0.3mm
3.0
mm
2726 (7066) 6.8µH ±20% 3500mA 3900mA 0.0590Ω DFEG7030D






pdf

DFEG7030D-8R2M# 7.0
±0.3mm
6.6
±0.3mm
3.0
mm
2726 (7066) 8.2µH ±20% 3100mA 3200mA 0.0780Ω DFEG7030D
 载入中...
UP