搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 13
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
最小:1000 〜 最大:47000

※指定范围

点击:13

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:2500 〜 最大:17000

点击:13

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0035 〜 最大:0.164

点击:13

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:13

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:4 〜 最大:4

※指定范围

点击:13
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
品番 清除条件 DFEH10040D
13件中 的第113
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
DFEH10040D-100M# 10.9
±0.3mm
10.0
±0.3mm
4.0
mm
10µH ±20% 5700mA 5500mA 0.0330Ω DFEH10040D






DFEH10040D-150M# 10.9
±0.3mm
10.0
±0.3mm
4.0
mm
15µH ±20% 5200mA 4400mA 0.0470Ω DFEH10040D






DFEH10040D-1R0M# 10.9
±0.3mm
10.0
±0.3mm
4.0
mm
1.0µH ±20% 17000mA 18000mA 0.0035Ω DFEH10040D






DFEH10040D-1R5M# 10.9
±0.3mm
10.0
±0.3mm
4.0
mm
1.5µH ±20% 14000mA 14000mA 0.0050Ω DFEH10040D






DFEH10040D-220M# 10.9
±0.3mm
10.0
±0.3mm
4.0
mm
22µH ±20% 3800mA 4000mA 0.0700Ω DFEH10040D






DFEH10040D-2R2M# 10.9
±0.3mm
10.0
±0.3mm
4.0
mm
2.2µH ±20% 12000mA 11000mA 0.0075Ω DFEH10040D






DFEH10040D-330M# 10.9
±0.3mm
10.0
±0.3mm
4.0
mm
33µH ±20% 3300mA 3000mA 0.1070Ω DFEH10040D






DFEH10040D-3R3M# 10.9
±0.3mm
10.0
±0.3mm
4.0
mm
3.3µH ±20% 10000mA 10000mA 0.0120Ω DFEH10040D






DFEH10040D-470M# 10.9
±0.3mm
10.0
±0.3mm
4.0
mm
47µH ±20% 2500mA 2900mA 0.1640Ω DFEH10040D






DFEH10040D-4R7M# 10.9
±0.3mm
10.0
±0.3mm
4.0
mm
4.7µH ±20% 8800mA 7300mA 0.0160Ω DFEH10040D






DFEH10040D-5R6M# 10.9
±0.3mm
10.0
±0.3mm
4.0
mm
5.6µH ±20% 8000mA 6900mA 0.0180Ω DFEH10040D






DFEH10040D-6R8M# 10.9
±0.3mm
10.0
±0.3mm
4.0
mm
6.8µH ±20% 6400mA 6500mA 0.0230Ω DFEH10040D






DFEH10040D-8R2M# 10.9
±0.3mm
10.0
±0.3mm
4.0
mm
8.2µH ±20% 5900mA 5600mA 0.0290Ω DFEH10040D
 载入中...
UP