搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 9
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
最小:1000 〜 最大:22000

※指定范围

点击:9

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:1700 〜 最大:5800

点击:9

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0144 〜 最大:0.174

点击:9

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:9

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:2.8 〜 最大:2.8

※指定范围

点击:9
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
品番 清除条件 DG6028C
9件中 的第19
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
1253AY-100M# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
2.8
mm
10µH ±20% 2500mA 1900mA 0.0804Ω DG6028C





1253AY-150M# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
2.8
mm
15µH ±20% 2000mA 1500mA 0.1128Ω DG6028C





1253AY-1R0N# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
2.8
mm
1.0µH ±30% 5800mA 5300mA 0.0144Ω DG6028C





1253AY-1R5N# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
2.8
mm
1.5µH ±30% 5400mA 4400mA 0.0192Ω DG6028C





1253AY-220M# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
2.8
mm
22µH ±20% 1700mA 1300mA 0.1740Ω DG6028C





1253AY-2R2N# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
2.8
mm
2.2µH ±30% 4800mA 4000mA 0.0240Ω DG6028C





1253AY-3R3N# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
2.8
mm
3.3µH ±30% 4000mA 2900mA 0.0336Ω DG6028C





1253AY-4R7M# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
2.8
mm
4.7µH ±20% 3600mA 2600mA 0.0408Ω DG6028C





1253AY-6R8M# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
2.8
mm
6.8µH ±20% 3100mA 2300mA 0.0564Ω DG6028C
 载入中...
UP