搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 17
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
最小:1000 〜 最大:100000

※指定范围

点击:17

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:900 〜 最大:6500

点击:17

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.012 〜 最大:0.552

点击:17

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:17

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:4.5 〜 最大:4.5

※指定范围

点击:17
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
品番 清除条件 DG6045C
17件中 的第117
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
1255AY-100M# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
4.5
mm
10µH ±20% 2900mA 3100mA 0.0564Ω DG6045C





1255AY-101M# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
4.5
mm
100µH ±20% 900mA 900mA 0.5520Ω DG6045C





1255AY-150M# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
4.5
mm
15µH ±20% 2400mA 2500mA 0.0756Ω DG6045C





1255AY-1R0N# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
4.5
mm
1.0µH ±30% 6500mA 9500mA 0.0120Ω DG6045C





1255AY-1R2N# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
4.5
mm
1.2µH ±30% 5900mA 8400mA 0.0144Ω DG6045C





1255AY-1R8N# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
4.5
mm
1.8µH ±30% 5300mA 6800mA 0.0168Ω DG6045C





1255AY-220M# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
4.5
mm
22µH ±20% 1900mA 2000mA 0.1176Ω DG6045C





1255AY-270M# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
4.5
mm
27µH ±20% 1800mA 1800mA 0.1620Ω DG6045C





1255AY-2R2N# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
4.5
mm
2.2µH ±30% 4700mA 6300mA 0.0192Ω DG6045C





1255AY-2R7N# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
4.5
mm
2.7µH ±30% 4600mA 5600mA 0.0216Ω DG6045C





1255AY-330M# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
4.5
mm
33µH ±20% 1500mA 1700mA 0.1740Ω DG6045C





1255AY-3R3N# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
4.5
mm
3.3µH ±30% 4400mA 5200mA 0.0252Ω DG6045C





1255AY-3R9N# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
4.5
mm
3.9µH ±30% 4200mA 4700mA 0.0264Ω DG6045C





1255AY-470M# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
4.5
mm
47µH ±20% 1300mA 1400mA 0.2520Ω DG6045C





1255AY-4R7M# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
4.5
mm
4.7µH ±20% 4000mA 4500mA 0.0276Ω DG6045C





1255AY-680M# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
4.5
mm
68µH ±20% 1000mA 1200mA 0.3720Ω DG6045C





1255AY-6R8M# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
4.5
mm
6.8µH ±20% 3400mA 3600mA 0.0432Ω DG6045C
 载入中...
UP