搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 13
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
最小:1200 〜 最大:100000

※指定范围

点击:13

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:900 〜 最大:6300

点击:13

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0144 〜 最大:0.552

点击:13

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:13

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:5 〜 最大:5

※指定范围

点击:13
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
品番 清除条件 DG6050C
13件中 的第113
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
1264EY-100M# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
5.0
mm
10µH ±20% 3100mA 3500mA 0.0540Ω DG6050C





1264EY-101M# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
5.0
mm
100µH ±20% 900mA 1200mA 0.5520Ω DG6050C





1264EY-150M# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
5.0
mm
15µH ±20% 2100mA 3000mA 0.1044Ω DG6050C





1264EY-1R2N# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
5.0
mm
1.2µH ±30% 6300mA 9800mA 0.0144Ω DG6050C





1264EY-1R5N# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
5.0
mm
1.5µH ±30% 5500mA 8300mA 0.0168Ω DG6050C





1264EY-220M# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
5.0
mm
22µH ±20% 1800mA 2300mA 0.1320Ω DG6050C





1264EY-2R2N# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
5.0
mm
2.2µH ±30% 5300mA 7800mA 0.0192Ω DG6050C





1264EY-330M# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
5.0
mm
33µH ±20% 1400mA 1900mA 0.2040Ω DG6050C





1264EY-3R3N# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
5.0
mm
3.3µH ±30% 4800mA 6500mA 0.0252Ω DG6050C





1264EY-470M# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
5.0
mm
47µH ±20% 1200mA 1700mA 0.3120Ω DG6050C





1264EY-4R7M# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
5.0
mm
4.7µH ±20% 3700mA 5400mA 0.0348Ω DG6050C





1264EY-680M# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
5.0
mm
68µH ±20% 1100mA 1400mA 0.3900Ω DG6050C





1264EY-6R8M# 6.0
±0.3mm
6.0
±0.3mm
5.0
mm
6.8µH ±20% 3400mA 4400mA 0.0420Ω DG6050C
 载入中...
UP