搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 13
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
最小:1000 〜 最大:100000

※指定范围

点击:13

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:1300 〜 最大:8400

点击:13

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0084 〜 最大:0.336

点击:13

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:13

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:4 〜 最大:4

※指定范围

点击:13
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
品番 清除条件 DG8040C
13件中 的第113
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
1267AY-100M# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.0
mm
10µH ±20% 3900mA 3300mA 0.0396Ω DG8040C





1267AY-101M# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.0
mm
100µH ±20% 1300mA 1100mA 0.3360Ω DG8040C





1267AY-150M# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.0
mm
15µH ±20% 3200mA 2600mA 0.0588Ω DG8040C





1267AY-1R0N# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.0
mm
1.0µH ±30% 8400mA 10400mA 0.0084Ω DG8040C





1267AY-1R5N# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.0
mm
1.5µH ±30% 7300mA 8200mA 0.0108Ω DG8040C





1267AY-220M# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.0
mm
22µH ±20% 2800mA 2300mA 0.0744Ω DG8040C





1267AY-2R2N# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.0
mm
2.2µH ±30% 6500mA 7400mA 0.0132Ω DG8040C





1267AY-330M# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.0
mm
33µH ±20% 2200mA 1900mA 0.1200Ω DG8040C





1267AY-3R3N# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.0
mm
3.3µH ±30% 6100mA 6100mA 0.0156Ω DG8040C





1267AY-470M# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.0
mm
47µH ±20% 1900mA 1600mA 0.1680Ω DG8040C





1267AY-4R7N# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.0
mm
4.7µH ±30% 5300mA 5100mA 0.0204Ω DG8040C





1267AY-680M# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.0
mm
68µH ±20% 1600mA 1300mA 0.2400Ω DG8040C





1267AY-6R8N# 8.0
±0.3mm
8.0
±0.3mm
4.0
mm
6.8µH ±30% 4500mA 4000mA 0.0264Ω DG8040C
 载入中...
UP