搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 28

缩小搜索范围条件

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
计划停产品 推荐品
已经停产品 不推荐新设计
一般用
汽车信息娱乐设备 AEC-Q200
汽车传动设备/安全设备

Close

电感徝

最小:1700 〜 最大:680000

※指定范围

点击:28

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:580 〜 最大:7700

点击:28

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.01 〜 最大:1.12

点击:28

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:28

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:6.8 〜 最大:6.8

※指定范围

点击:28

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
绕线型铁氧体磁珠 绕线型金属合金磁珠 绕线型非磁性芯
薄膜型 多层型 2in1电感器

Close

对象回路分类

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件 DS126C2
28件中 的第120

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

状态 产品特点 数据表 品名
#处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
尺寸代号
inch (mm)
电感徝
电感徝
偏差
额定电流
(Itemp)

Close

额定电流
(Itemp)

根据温度上升


额定电流
(Isat)

Close

额定电流
(Isat)

根据电感徝変化


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
系列





pdf

#B953AS-100M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
4949 (125125) 10µH ±20% 4400mA 5500mA 0.023Ω DS126C2





pdf

#B953AS-101M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
4949 (125125) 100µH ±20% 1400mA 1500mA 0.170Ω DS126C2





pdf

#B953AS-120M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
4949 (125125) 12µH ±20% 4000mA 5000mA 0.027Ω DS126C2





pdf

#B953AS-121M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
4949 (125125) 120µH ±20% 1300mA 1300mA 0.185Ω DS126C2





pdf

#B953AS-150M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
4949 (125125) 15µH ±20% 3600mA 4500mA 0.032Ω DS126C2





pdf

#B953AS-151M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
4949 (125125) 150µH ±20% 1200mA 1200mA 0.235Ω DS126C2





pdf

#B953AS-180M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
4949 (125125) 18µH ±20% 3200mA 4100mA 0.040Ω DS126C2





pdf

#B953AS-181M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
4949 (125125) 180µH ±20% 1100mA 1100mA 0.290Ω DS126C2





pdf

#B953AS-1R7N=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
4949 (125125) 1.7µH ±30% 7700mA 11800mA 0.010Ω DS126C2





pdf

#B953AS-220M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
4949 (125125) 22µH ±20% 2900mA 3600mA 0.046Ω DS126C2





pdf

#B953AS-221M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
4949 (125125) 220µH ±20% 1000mA 1000mA 0.350Ω DS126C2





pdf

#B953AS-270M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
4949 (125125) 27µH ±20% 2800mA 3200mA 0.050Ω DS126C2





pdf

#B953AS-271M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
4949 (125125) 270µH ±20% 920mA 930mA 0.415Ω DS126C2





pdf

#B953AS-2R7N=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
4949 (125125) 2.7µH ±30% 7000mA 9000mA 0.011Ω DS126C2





pdf

#B953AS-330M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
4949 (125125) 33µH ±20% 2400mA 3000mA 0.064Ω DS126C2





pdf

#B953AS-331M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
4949 (125125) 330µH ±20% 830mA 830mA 0.495Ω DS126C2





pdf

#B953AS-390M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
4949 (125125) 39µH ±20% 2200mA 2700mA 0.074Ω DS126C2





pdf

#B953AS-391M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
4949 (125125) 390µH ±20% 770mA 760mA 0.610Ω DS126C2





pdf

#B953AS-3R9N=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
4949 (125125) 3.9µH ±30% 6000mA 7900mA 0.014Ω DS126C2





pdf

#B953AS-470M=P3 12.5
±0.3mm
12.5
±0.3mm
6.8
mm
4949 (125125) 47µH ±20% 2100mA 2400mA 0.082Ω DS126C2
 载入中...
UP