搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 26
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
最小:1000 〜 最大:470000

※指定范围

点击:26

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:370 〜 最大:6400

点击:26

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.012 〜 最大:1.7

点击:26

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:26

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:5 〜 最大:5

※指定范围

点击:26
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
品番 清除条件 DS75LC
26件中 的第120
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
B1047AS-100M# 7.3
±0.3mm
7.3
±0.3mm
5.0
mm
10µH ±20% 2700mA 2900mA 0.053Ω DS75LC





B1047AS-101M# 7.3
±0.3mm
7.3
±0.3mm
5.0
mm
100µH ±20% 770mA 940mA 0.460Ω DS75LC





B1047AS-120M# 7.3
±0.3mm
7.3
±0.3mm
5.0
mm
12µH ±20% 2400mA 2700mA 0.063Ω DS75LC





B1047AS-150M# 7.3
±0.3mm
7.3
±0.3mm
5.0
mm
15µH ±20% 2200mA 2400mA 0.071Ω DS75LC





B1047AS-151M# 7.3
±0.3mm
7.3
±0.3mm
5.0
mm
150µH ±20% 600mA 760mA 0.710Ω DS75LC





B1047AS-180M# 7.3
±0.3mm
7.3
±0.3mm
5.0
mm
18µH ±20% 1900mA 2200mA 0.110Ω DS75LC





B1047AS-1R0N# 7.3
±0.3mm
7.3
±0.3mm
5.0
mm
1.0µH ±30% 6400mA 9200mA 0.012Ω DS75LC





B1047AS-1R5N# 7.3
±0.3mm
7.3
±0.3mm
5.0
mm
1.5µH ±30% 5900mA 7700mA 0.014Ω DS75LC





B1047AS-220M# 7.3
±0.3mm
7.3
±0.3mm
5.0
mm
22µH ±20% 1800mA 2000mA 0.120Ω DS75LC





B1047AS-221M# 7.3
±0.3mm
7.3
±0.3mm
5.0
mm
220µH ±20% 470mA 620mA 1.100Ω DS75LC





B1047AS-270M# 7.3
±0.3mm
7.3
±0.3mm
5.0
mm
27µH ±20% 1600mA 1800mA 0.130Ω DS75LC





B1047AS-2R2N# 7.3
±0.3mm
7.3
±0.3mm
5.0
mm
2.2µH ±30% 5500mA 6500mA 0.016Ω DS75LC





B1047AS-2R7N# 7.3
±0.3mm
7.3
±0.3mm
5.0
mm
2.7µH ±30% 5100mA 5600mA 0.018Ω DS75LC





B1047AS-330M# 7.3
±0.3mm
7.3
±0.3mm
5.0
mm
33µH ±20% 1500mA 1640mA 0.170Ω DS75LC





B1047AS-331M# 7.3
±0.3mm
7.3
±0.3mm
5.0
mm
330µH ±20% 410mA 510mA 1.400Ω DS75LC





B1047AS-390M# 7.3
±0.3mm
7.3
±0.3mm
5.0
mm
39µH ±20% 1400mA 1500mA 0.180Ω DS75LC





B1047AS-3R6N# 7.3
±0.3mm
7.3
±0.3mm
5.0
mm
3.6µH ±30% 4400mA 5000mA 0.023Ω DS75LC





B1047AS-470M# 7.3
±0.3mm
7.3
±0.3mm
5.0
mm
47µH ±20% 1300mA 1380mA 0.200Ω DS75LC





B1047AS-471M# 7.3
±0.3mm
7.3
±0.3mm
5.0
mm
470µH ±20% 370mA 430mA 1.700Ω DS75LC





B1047AS-4R7N# 7.3
±0.3mm
7.3
±0.3mm
5.0
mm
4.7µH ±30% 4100mA 4500mA 0.026Ω DS75LC
 载入中...
UP