搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 2
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
最小:220 〜 最大:470

※指定范围

点击:2

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:16000 〜 最大:24000

点击:2

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.001498 〜 最大:0.0034989

点击:2

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:2

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:2.4 〜 最大:2.4

※指定范围

点击:2
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
品番 清除条件 FCUL0624
2件中 的第12
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
FCUL0624-H-R22M# 7.3
±0.3mm
6.6
±0.3mm
2.4
mm
0.22µH ±20% 24000mA 23000mA 0.0014980Ω FCUL0624





FCUL0624-H-R47M# 7.3
±0.3mm
6.6
±0.3mm
2.4
mm
0.47µH ±20% 16000mA 17000mA 0.0034989Ω FCUL0624
 载入中...
UP