搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 3
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
最小:180 〜 最大:420

※指定范围

点击:3

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:30000 〜 最大:38000

点击:3

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0005778 〜 最大:0.0010914

点击:3

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:3

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:4 〜 最大:4

※指定范围

点击:3
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
品番 清除条件 FCUL1040
3件中 的第13
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
FCUL1040-H-R18M# 11.5
±0.3mm
10.0
±0.3mm
4.0
mm
0.18µH ±20% 38000mA 53000mA 0.0005778Ω FCUL1040





FCUL1040-H-R36M# 11.5
±0.3mm
10.0
±0.3mm
4.0
mm
0.36µH ±20% 31000mA 36000mA 0.0008774Ω FCUL1040





FCUL1040-H-R42M# 11.5
±0.3mm
10.0
±0.3mm
4.0
mm
0.42µH ±20% 30000mA 34000mA 0.0010914Ω FCUL1040
 载入中...
UP