搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 7
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
最小:560 〜 最大:5600

※指定范围

点击:7

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:7500 〜 最大:22700

点击:7

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0018 〜 最大:0.012

点击:7

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:7

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:5.5 〜 最大:5.5

※指定范围

点击:7
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
品番 清除条件 FDA1055
7件中 的第17
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
FDA1055-H-1R2M# 10.8
±0.3mm
10.8
±0.3mm
5.5
mm
1.2µH ±20% 17900mA 20000mA 0.0029Ω FDA1055





FDA1055-H-1R5M# 10.8
±0.3mm
10.8
±0.3mm
5.5
mm
1.5µH ±20% 16600mA 18000mA 0.0035Ω FDA1055





FDA1055-H-2R2M# 10.8
±0.3mm
10.8
±0.3mm
5.5
mm
2.2µH ±20% 13600mA 15500mA 0.0048Ω FDA1055





FDA1055-H-3R3M# 10.8
±0.3mm
10.8
±0.3mm
5.5
mm
3.3µH ±20% 11200mA 11700mA 0.0073Ω FDA1055





FDA1055-H-4R7M# 10.8
±0.3mm
10.8
±0.3mm
5.5
mm
4.7µH ±20% 9100mA 9900mA 0.0110Ω FDA1055





FDA1055-H-5R6M# 10.8
±0.3mm
10.8
±0.3mm
5.5
mm
5.6µH ±20% 7500mA 8000mA 0.0120Ω FDA1055





FDA1055-H-R56M# 10.8
±0.3mm
10.8
±0.3mm
5.5
mm
0.56µH ±20% 22700mA 27700mA 0.0018Ω FDA1055
 载入中...
UP