搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 8
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
最小:680 〜 最大:8000

※指定范围

点击:8

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:7100 〜 最大:23700

点击:8

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0015 〜 最大:0.016

点击:8

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:8

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:5.4 〜 最大:5.4

※指定范围

点击:8
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
品番 清除条件 FDA1254
8件中 的第18
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
FDA1254-H-1R0M# 12.6
±0.3mm
12.5
±0.3mm
5.4
mm
1.0µH ±20% 20500mA 25200mA 0.0020Ω FDA1254





FDA1254-H-1R2M# 12.6
±0.3mm
12.5
±0.3mm
5.4
mm
1.2µH ±20% 18400mA 20200mA 0.0026Ω FDA1254





FDA1254-H-2R2M# 12.6
±0.3mm
12.5
±0.3mm
5.4
mm
2.2µH ±20% 14200mA 14700mA 0.0045Ω FDA1254





FDA1254-H-3R3M# 12.6
±0.3mm
12.5
±0.3mm
5.4
mm
3.3µH ±20% 11500mA 13100mA 0.0070Ω FDA1254





FDA1254-H-4R7M# 12.6
±0.3mm
12.5
±0.3mm
5.4
mm
4.7µH ±20% 10200mA 11200mA 0.0088Ω FDA1254





FDA1254-H-5R6M# 12.6
±0.3mm
12.5
±0.3mm
5.4
mm
5.6µH ±20% 9100mA 10800mA 0.0094Ω FDA1254





FDA1254-H-8R0M# 12.6
±0.3mm
12.5
±0.3mm
5.4
mm
8.0µH ±20% 7100mA 9100mA 0.0160Ω FDA1254





FDA1254-H-R68M# 12.6
±0.3mm
12.5
±0.3mm
5.4
mm
0.68µH ±20% 23700mA 29100mA 0.0015Ω FDA1254
 载入中...
UP