搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 8
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
最小:330 〜 最大:4700

※指定范围

点击:8

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:1900 〜 最大:6400

点击:8

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.019 〜 最大:0.161

点击:8

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:8

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1.2 〜 最大:1.2

※指定范围

点击:8
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
品番 清除条件 FDSD0412
8件中 的第18
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
FDSD0412-H-1R0M# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
1.2
mm
1.0µH ±20% 4300mA 4700mA 0.044Ω FDSD0412





FDSD0412-H-1R2M# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
1.2
mm
1.2µH ±20% 3700mA 4500mA 0.048Ω FDSD0412





FDSD0412-H-1R5M# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
1.2
mm
1.5µH ±20% 3300mA 4100mA 0.064Ω FDSD0412





FDSD0412-H-2R2M# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
1.2
mm
2.2µH ±20% 2800mA 3500mA 0.084Ω FDSD0412





FDSD0412-H-3R3M# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
1.2
mm
3.3µH ±20% 2200mA 2800mA 0.122Ω FDSD0412





FDSD0412-H-4R7M# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
1.2
mm
4.7µH ±20% 1900mA 2500mA 0.161Ω FDSD0412





FDSD0412-H-R33M# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
1.2
mm
0.33µH ±20% 6400mA 7500mA 0.019Ω FDSD0412





FDSD0412-H-R47M# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
1.2
mm
0.47µH ±20% 6000mA 6500mA 0.023Ω FDSD0412
 载入中...
UP