搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 2
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
最小:15000 〜 最大:22000

※指定范围

点击:2

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:970 〜 最大:1300

点击:2

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.35 〜 最大:0.54

点击:2

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:2

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:2 〜 最大:2

※指定范围

点击:2
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
品番 清除条件 FDSD0420W
2件中 的第12
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
FDSD0420W-H-150M# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
2.0
mm
15µH ±20% 1300mA 2500mA 0.35Ω FDSD0420W





FDSD0420W-H-220M# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
2.0
mm
22µH ±20% 970mA 2000mA 0.54Ω FDSD0420W
 载入中...
UP