搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 4
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
最小:1000 〜 最大:6800

※指定范围

点击:4

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:1700 〜 最大:4000

点击:4

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.044 〜 最大:0.21

点击:4

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:4

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1.2 〜 最大:1.2

※指定范围

点击:4
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
品番 清除条件 FDSD0512
4件中 的第14
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
FDSD0512-H-1R0M# 5.2
±0.3mm
4.9
±0.3mm
1.2
mm
1.0µH ±20% 4000mA 6100mA 0.044Ω FDSD0512





FDSD0512-H-4R7M# 5.2
±0.3mm
4.9
±0.3mm
1.2
mm
4.7µH ±20% 2000mA 3000mA 0.180Ω FDSD0512





FDSD0512-H-6R8M# 5.2
±0.3mm
4.9
±0.3mm
1.2
mm
6.8µH ±20% 1700mA 2300mA 0.210Ω FDSD0512





FDSD0512-H-K2R2M# 5.2
±0.3mm
4.9
±0.3mm
1.2
mm
2.2µH ±20% 3200mA 4200mA 0.068Ω FDSD0512
 载入中...
UP