搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 10
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
最小:680 〜 最大:10000

※指定范围

点击:10

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:3200 〜 最大:9600

点击:10

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0086 〜 最大:0.074

点击:10

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:10

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:3 〜 最大:3

※指定范围

点击:10
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
品番 清除条件 FDSD0630
10件中 的第110
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
FDSD0630-H-100M# 7.0
±0.3mm
6.6
±0.3mm
3.0
mm
10µH ±20% 3200mA 5400mA 0.0740Ω FDSD0630





FDSD0630-H-1R0M# 7.0
±0.3mm
6.6
±0.3mm
3.0
mm
1.0µH ±20% 9400mA 15000mA 0.0110Ω FDSD0630





FDSD0630-H-1R5N# 7.0
±0.3mm
6.6
±0.3mm
3.0
mm
1.5µH ±20% 8500mA 13000mA 0.0130Ω FDSD0630





FDSD0630-H-2R2M# 7.0
±0.3mm
6.6
±0.3mm
3.0
mm
2.2µH ±20% 7100mA 12000mA 0.0170Ω FDSD0630





FDSD0630-H-3R3M# 7.0
±0.3mm
6.6
±0.3mm
3.0
mm
3.3µH ±20% 5600mA 8000mA 0.0280Ω FDSD0630





FDSD0630-H-4R7M# 7.0
±0.3mm
6.6
±0.3mm
3.0
mm
4.7µH ±20% 4700mA 7600mA 0.0400Ω FDSD0630





FDSD0630-H-5R6M# 7.0
±0.3mm
6.6
±0.3mm
3.0
mm
5.6µH ±20% 4100mA 7000mA 0.0460Ω FDSD0630





FDSD0630-H-6R8M# 7.0
±0.3mm
6.6
±0.3mm
3.0
mm
6.8µH ±20% 3700mA 5900mA 0.0610Ω FDSD0630





FDSD0630-H-8R2M# 7.0
±0.3mm
6.6
±0.3mm
3.0
mm
8.2µH ±20% 3400mA 5500mA 0.0700Ω FDSD0630





FDSD0630-H-R68M# 7.0
±0.3mm
6.6
±0.3mm
3.0
mm
0.68µH ±20% 9600mA 17000mA 0.0086Ω FDSD0630
 载入中...
UP