搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 5
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
最小:500 〜 最大:2200

※指定范围

点击:5

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:17000 〜 最大:30000

点击:5

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.00085 〜 最大:0.0036

点击:5

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:5

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:4.5 〜 最大:4.5

※指定范围

点击:5
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
品番 清除条件 FDUE1245
5件中 的第15
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
FDUE1245-H-1R0M# 12.3
±0.3mm
12.1
±0.3mm
4.5
mm
1.0µH ±20% 21000mA 21000mA 0.00289Ω FDUE1245





FDUE1245-H-1R5M# 12.3
±0.3mm
12.1
±0.3mm
4.5
mm
1.5µH ±20% 21000mA 17000mA 0.00241Ω FDUE1245





FDUE1245-H-2R2M# 12.3
±0.3mm
12.1
±0.3mm
4.5
mm
2.2µH ±20% 17000mA 14000mA 0.00360Ω FDUE1245





FDUE1245-H-R50M# 12.3
±0.3mm
12.1
±0.3mm
4.5
mm
0.5µH ±20% 30000mA 28000mA 0.00085Ω FDUE1245





FDUE1245-H-R72M# 12.3
±0.3mm
12.1
±0.3mm
4.5
mm
0.72µH ±20% 22000mA 24000mA 0.00174Ω FDUE1245
 载入中...
UP