搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 1
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
最小:450 〜 最大:450

※指定范围

点击:1

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:34000 〜 最大:34000

点击:1

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.00062 〜 最大:0.00062

点击:1

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:1

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:6 〜 最大:6

※指定范围

点击:1
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
品番 清除条件 FDUE1260
1件中 的第11
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
FDUE1260-H-R45N# 14.3
±0.3mm
12.7
±0.3mm
6.0
mm
0.45µH ±30% 34000mA 32000mA 0.00062Ω FDUE1260
 载入中...
UP