搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 10
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
最小:110 〜 最大:4700

※指定范围

点击:10

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:3600 〜 最大:18200

点击:10

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0016 〜 最大:0.0536

点击:10

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:10

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:3 〜 最大:3

※指定范围

点击:10
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
品番 清除条件 FDV0530
10件中 的第110
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
FDV0530-H-1R0M# 6.2
±0.3mm
5.8
±0.3mm
3.0
mm
1.0µH ±20% 7700mA 8400mA 0.0112Ω FDV0530





FDV0530-H-1R5M# 6.2
±0.3mm
5.8
±0.3mm
3.0
mm
1.5µH ±20% 6600mA 5700mA 0.0155Ω FDV0530





FDV0530-H-2R2M# 6.2
±0.3mm
5.8
±0.3mm
3.0
mm
2.2µH ±20% 6000mA 5300mA 0.0199Ω FDV0530





FDV0530-H-3R3M# 6.2
±0.3mm
5.8
±0.3mm
3.0
mm
3.3µH ±20% 4500mA 4100mA 0.0341Ω FDV0530





FDV0530-H-4R7M# 6.2
±0.3mm
5.8
±0.3mm
3.0
mm
4.7µH ±20% 3600mA 3500mA 0.0536Ω FDV0530





FDV0530-H-R11M# 6.2
±0.3mm
5.8
±0.3mm
3.0
mm
0.11µH ±20% 18200mA 19600mA 0.0016Ω FDV0530





FDV0530-H-R20M# 6.2
±0.3mm
5.8
±0.3mm
3.0
mm
0.2µH ±20% 17700mA 17500mA 0.0024Ω FDV0530





FDV0530-H-R36M# 6.2
±0.3mm
5.8
±0.3mm
3.0
mm
0.36µH ±20% 13900mA 12600mA 0.0041Ω FDV0530





FDV0530-H-R56M# 6.2
±0.3mm
5.8
±0.3mm
3.0
mm
0.56µH ±20% 11100mA 11300mA 0.0063Ω FDV0530





FDV0530-H-R75M# 6.2
±0.3mm
5.8
±0.3mm
3.0
mm
0.75µH ±20% 9700mA 9900mA 0.0076Ω FDV0530
 载入中...
UP