搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 7
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
最小:240 〜 最大:3300

※指定范围

点击:7

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:3200 〜 最大:13000

点击:7

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0045 〜 最大:0.048

点击:7

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:7

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1.8 〜 最大:1.8

※指定范围

点击:7
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
品番 清除条件 FDV0618
7件中 的第17
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
FDV0618-H-1R0M# 7.4
±0.3mm
6.7
±0.3mm
1.8
mm
1.0µH ±20% 5400mA 7100mA 0.0170Ω FDV0618





FDV0618-H-1R5N# 7.4
±0.3mm
6.7
±0.3mm
1.8
mm
1.5µH ±20% 4800mA 6000mA 0.0270Ω FDV0618





FDV0618-H-2R2M# 7.4
±0.3mm
6.7
±0.3mm
1.8
mm
2.2µH ±20% 4400mA 5300mA 0.0340Ω FDV0618





FDV0618-H-3R3M# 7.4
±0.3mm
6.7
±0.3mm
1.8
mm
3.3µH ±20% 3200mA 4100mA 0.0480Ω FDV0618





FDV0618-H-R24N# 7.4
±0.3mm
6.7
±0.3mm
1.8
mm
0.24µH ±30% 13000mA 14000mA 0.0045Ω FDV0618





FDV0618-H-R35N# 7.4
±0.3mm
6.7
±0.3mm
1.8
mm
0.35µH ±30% 10000mA 11000mA 0.0068Ω FDV0618





FDV0618-H-R68M# 7.4
±0.3mm
6.7
±0.3mm
1.8
mm
0.68µH ±20% 8700mA 9800mA 0.0100Ω FDV0618
 载入中...
UP