搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 12

缩小搜索范围条件

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
计划停产品 推荐品
已经停产品 不推荐新设计
一般用
汽车信息娱乐设备 AEC-Q200
汽车传动设备/安全设备

Close

电感徝

最小:160 〜 最大:10000

※指定范围

点击:12

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:2800 〜 最大:20700

点击:12

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0016 〜 最大:0.0792

点击:12

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:12

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:3 〜 最大:3

※指定范围

点击:12

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
绕线型铁氧体磁珠 绕线型金属合金磁珠 绕线型非磁性芯
薄膜型 多层型 2in1电感器

Close

对象回路分类

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件 FDVE0630
12件中 的第112

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

状态 产品特点 数据表 品名
#处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
尺寸代号
inch (mm)
电感徝
电感徝
偏差
额定电流
(Itemp)

Close

额定电流
(Itemp)

根据温度上升


额定电流
(Isat)

Close

额定电流
(Isat)

根据电感徝変化


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
系列





pdf

FDVE0630-H-100M# 7.4
±0.3mm
6.7
±0.3mm
3.0
mm
2926 (7467) 10µH ±20% 2800mA 3100mA 0.0792Ω FDVE0630





pdf

FDVE0630-H-1R0M# 7.4
±0.3mm
6.7
±0.3mm
3.0
mm
2926 (7467) 1.0µH ±20% 9500mA 9500mA 0.0085Ω FDVE0630





pdf

FDVE0630-H-1R5M# 7.4
±0.3mm
6.7
±0.3mm
3.0
mm
2926 (7467) 1.5µH ±20% 8000mA 8100mA 0.0121Ω FDVE0630





pdf

FDVE0630-H-2R2M# 7.4
±0.3mm
6.7
±0.3mm
3.0
mm
2926 (7467) 2.2µH ±20% 6600mA 6900mA 0.0162Ω FDVE0630





pdf

FDVE0630-H-3R3M# 7.4
±0.3mm
6.7
±0.3mm
3.0
mm
2926 (7467) 3.3µH ±20% 5300mA 5300mA 0.0254Ω FDVE0630





pdf

FDVE0630-H-4R7M# 7.4
±0.3mm
6.7
±0.3mm
3.0
mm
2926 (7467) 4.7µH ±20% 4400mA 4600mA 0.0361Ω FDVE0630





pdf

FDVE0630-H-6R8M# 7.4
±0.3mm
6.7
±0.3mm
3.0
mm
2926 (7467) 6.8µH ±20% 3600mA 3400mA 0.0542Ω FDVE0630





pdf

FDVE0630-H-R16M# 7.4
±0.3mm
6.7
±0.3mm
3.0
mm
2926 (7467) 0.16µH ±20% 20700mA 19400mA 0.0016Ω FDVE0630





pdf

FDVE0630-H-R33M# 7.4
±0.3mm
6.7
±0.3mm
3.0
mm
2926 (7467) 0.33µH ±20% 16900mA 15900mA 0.0027Ω FDVE0630





pdf

FDVE0630-H-R47M# 7.4
±0.3mm
6.7
±0.3mm
3.0
mm
2926 (7467) 0.47µH ±20% 14100mA 15600mA 0.0037Ω FDVE0630





pdf

FDVE0630-H-R68M# 7.4
±0.3mm
6.7
±0.3mm
3.0
mm
2926 (7467) 0.68µH ±20% 11900mA 10400mA 0.0060Ω FDVE0630





pdf

FDVE0630-H-R75M# 7.4
±0.3mm
6.7
±0.3mm
3.0
mm
2926 (7467) 0.75µH ±20% 10700mA 10900mA 0.0062Ω FDVE0630
 载入中...
UP