搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 8
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
最小:1500 〜 最大:10000

※指定范围

点击:8

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:5200 〜 最大:14600

点击:8

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0046 〜 最大:0.0341

点击:8

Close

自振频率 (SRF)

最小: 〜 最大:

点击:8

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:4 〜 最大:4

※指定范围

点击:8
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
品番 清除条件 FDVE1040
8件中 的第18
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
FDVE1040-H-100M# 11.2
±0.3mm
10.0
±0.3mm
4.0
mm
10µH ±20% 5200mA 6100mA 0.0341Ω FDVE1040





FDVE1040-H-1R5M# 11.2
±0.3mm
10.0
±0.3mm
4.0
mm
1.5µH ±20% 14600mA 13700mA 0.0046Ω FDVE1040





FDVE1040-H-2R2M# 11.2
±0.3mm
10.0
±0.3mm
4.0
mm
2.2µH ±20% 11600mA 11400mA 0.0068Ω FDVE1040





FDVE1040-H-2R7M# 11.2
±0.3mm
10.0
±0.3mm
4.0
mm
2.7µH ±20% 10500mA 10900mA 0.0088Ω FDVE1040





FDVE1040-H-3R3M# 11.2
±0.3mm
10.0
±0.3mm
4.0
mm
3.3µH ±20% 9000mA 9800mA 0.0101Ω FDVE1040





FDVE1040-H-4R7M# 11.2
±0.3mm
10.0
±0.3mm
4.0
mm
4.7µH ±20% 8000mA 8200mA 0.0138Ω FDVE1040





FDVE1040-H-5R6M# 11.2
±0.3mm
10.0
±0.3mm
4.0
mm
5.6µH ±20% 7300mA 7900mA 0.0180Ω FDVE1040





FDVE1040-H-6R8M# 11.2
±0.3mm
10.0
±0.3mm
4.0
mm
6.8µH ±20% 7100mA 7100mA 0.0202Ω FDVE1040
 载入中...
UP