搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 49
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
最小:100 〜 最大:1000000

※指定范围

点击:49

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小: 〜 最大:

点击:49

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.2 〜 最大:70

点击:49

Close

自振频率 (SRF)

最小:2.5 〜 最大:540

点击:49

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:2.4 〜 最大:2.4

※指定范围

点击:49
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
品番 清除条件 LLM3225
49件中 的第120
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
LLM3225-100J 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
2.4
mm
10µH ±5% 1.70Ω 27MHz LLM3225





LLM3225-101J 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
2.4
mm
100µH ±5% 9.00Ω 9MHz LLM3225





LLM3225-102J 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
2.4
mm
1000µH ±5% 70.0Ω 2.5MHz LLM3225





LLM3225-120J 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
2.4
mm
12µH ±5% 1.90Ω 23MHz LLM3225





LLM3225-121J 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
2.4
mm
120µH ±5% 10.0Ω 8MHz LLM3225





LLM3225-150J 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
2.4
mm
15µH ±5% 2.20Ω 20MHz LLM3225





LLM3225-151J 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
2.4
mm
150µH ±5% 11.0Ω 7MHz LLM3225





LLM3225-180J 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
2.4
mm
18µH ±5% 2.50Ω 18MHz LLM3225





LLM3225-181J 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
2.4
mm
180µH ±5% 12.0Ω 6.5MHz LLM3225





LLM3225-1R0J 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
2.4
mm
1.0µH ±5% 0.50Ω 140MHz LLM3225





LLM3225-1R2J 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
2.4
mm
1.2µH ±5% 0.55Ω 120MHz LLM3225





LLM3225-1R5J 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
2.4
mm
1.5µH ±5% 0.60Ω 100MHz LLM3225





LLM3225-1R8J 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
2.4
mm
1.8µH ±5% 0.65Ω 95MHz LLM3225





LLM3225-220J 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
2.4
mm
22µH ±5% 2.80Ω 16MHz LLM3225





LLM3225-221J 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
2.4
mm
220µH ±5% 20.0Ω 6MHz LLM3225





LLM3225-270J 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
2.4
mm
27µH ±5% 4.20Ω 15MHz LLM3225





LLM3225-271J 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
2.4
mm
270µH ±5% 23.0Ω 5.5MHz LLM3225





LLM3225-2R2J 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
2.4
mm
2.2µH ±5% 0.70Ω 90MHz LLM3225





LLM3225-2R7J 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
2.4
mm
2.7µH ±5% 0.80Ω 80MHz LLM3225





LLM3225-330J 3.2
±0.2mm
2.5
±0.2mm
2.4
mm
33µH ±5% 4.80Ω 14MHz LLM3225
 载入中...
UP