搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 24
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
最小:220 〜 最大:560

※指定范围

点击:24

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:300 〜 最大:450

点击:24

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.37 〜 最大:0.85

点击:24

Close

自振频率 (SRF)

最小:80 〜 最大:80

点击:24

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.95 〜 最大:0.95

※指定范围

点击:24
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
品番 清除条件 LQB18NN_10
24件中 的第120
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
LQB18NNR22J10# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
220nH ±5% 450mA 0.37Ω 80MHz LQB18NN_10





LQB18NNR22K10# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
220nH ±10% 450mA 0.37Ω 80MHz LQB18NN_10





LQB18NNR22M10# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
220nH ±20% 450mA 0.37Ω 80MHz LQB18NN_10





LQB18NNR22N10# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
220nH ±30% 450mA 0.37Ω 80MHz LQB18NN_10





LQB18NNR27J10# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
270nH ±5% 450mA 0.45Ω 80MHz LQB18NN_10





LQB18NNR27K10# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
270nH ±10% 450mA 0.45Ω 80MHz LQB18NN_10





LQB18NNR27M10# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
270nH ±20% 450mA 0.45Ω 80MHz LQB18NN_10





LQB18NNR27N10# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
270nH ±30% 450mA 0.45Ω 80MHz LQB18NN_10





LQB18NNR33J10# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
330nH ±5% 450mA 0.45Ω 80MHz LQB18NN_10





LQB18NNR33K10# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
330nH ±10% 450mA 0.45Ω 80MHz LQB18NN_10





LQB18NNR33M10# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
330nH ±20% 450mA 0.45Ω 80MHz LQB18NN_10





LQB18NNR33N10# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
330nH ±30% 450mA 0.45Ω 80MHz LQB18NN_10





LQB18NNR39J10# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
390nH ±5% 450mA 0.58Ω 80MHz LQB18NN_10





LQB18NNR39K10# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
390nH ±10% 450mA 0.58Ω 80MHz LQB18NN_10





LQB18NNR39M10# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
390nH ±20% 450mA 0.58Ω 80MHz LQB18NN_10





LQB18NNR39N10# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
390nH ±30% 450mA 0.58Ω 80MHz LQB18NN_10





LQB18NNR47J10# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
470nH ±5% 400mA 0.58Ω 80MHz LQB18NN_10





LQB18NNR47K10# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
470nH ±10% 400mA 0.58Ω 80MHz LQB18NN_10





LQB18NNR47M10# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
470nH ±20% 400mA 0.58Ω 80MHz LQB18NN_10





LQB18NNR47N10# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
470nH ±30% 400mA 0.58Ω 80MHz LQB18NN_10
 载入中...
UP