搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 240
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
最小:0.7 〜 最大:150

※指定范围

点击:240

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:110 〜 最大:1200

点击:240

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.03 〜 最大:3

点击:240

Close

自振频率 (SRF)

最小:800 〜 最大:15000

点击:240

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.6 〜 最大:0.6

※指定范围

点击:240
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
品番 清除条件 LQG15WH_02
240件中 的第120
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
LQG15WH10NG02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
10nH ±2% 500mA 0.19Ω 3300MHz LQG15WH_02







LQG15WH10NH02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
10nH ±3% 500mA 0.19Ω 3300MHz LQG15WH_02







LQG15WH10NJ02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
10nH ±5% 500mA 0.19Ω 3300MHz LQG15WH_02







LQG15WH11NG02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
11nH ±2% 450mA 0.22Ω 3000MHz LQG15WH_02







LQG15WH11NH02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
11nH ±3% 450mA 0.22Ω 3000MHz LQG15WH_02







LQG15WH11NJ02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
11nH ±5% 450mA 0.22Ω 3000MHz LQG15WH_02







LQG15WH12NG02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
12nH ±2% 450mA 0.24Ω 2800MHz LQG15WH_02







LQG15WH12NH02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
12nH ±3% 450mA 0.24Ω 2800MHz LQG15WH_02







LQG15WH12NJ02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
12nH ±5% 450mA 0.24Ω 2800MHz LQG15WH_02







LQG15WH13NG02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
13nH ±2% 400mA 0.26Ω 2800MHz LQG15WH_02







LQG15WH13NH02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
13nH ±3% 400mA 0.26Ω 2800MHz LQG15WH_02







LQG15WH13NJ02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
13nH ±5% 400mA 0.26Ω 2800MHz LQG15WH_02







LQG15WH15NG02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
15nH ±2% 400mA 0.28Ω 2300MHz LQG15WH_02







LQG15WH15NH02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
15nH ±3% 400mA 0.28Ω 2300MHz LQG15WH_02







LQG15WH15NJ02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
15nH ±5% 400mA 0.28Ω 2300MHz LQG15WH_02







LQG15WH1N0B02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
1.0nH ±0.1nH 1200mA 0.03Ω 15000MHz LQG15WH_02







LQG15WH1N0C02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
1.0nH ±0.2nH 1200mA 0.03Ω 15000MHz LQG15WH_02







LQG15WH1N0S02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
1.0nH ±0.3nH 1200mA 0.03Ω 15000MHz LQG15WH_02







LQG15WH1N1B02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
1.1nH ±0.1nH 1200mA 0.03Ω 14000MHz LQG15WH_02







LQG15WH1N1C02# 1.0
±0.05mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
1.1nH ±0.2nH 1200mA 0.03Ω 14000MHz LQG15WH_02
 载入中...
UP