搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 30
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
最小:1.2 〜 最大:270

※指定范围

点击:30

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:200 〜 最大:1100

点击:30

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.1 〜 最大:1.9

点击:30

Close

自振频率 (SRF)

最小:400 〜 最大:6000

点击:30

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.95 〜 最大:0.95

※指定范围

点击:30
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
品番 清除条件 LQG18HH_00
30件中 的第120
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
LQG18HH10NJ00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
10nH ±5% 700mA 0.25Ω 2400MHz LQG18HH_00






LQG18HH12NJ00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
12nH ±5% 600mA 0.30Ω 2200MHz LQG18HH_00






LQG18HH15NJ00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
15nH ±5% 600mA 0.35Ω 1800MHz LQG18HH_00






LQG18HH18NJ00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
18nH ±5% 600mA 0.35Ω 1800MHz LQG18HH_00






LQG18HH1N2S00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
1.2nH ±0.3nH 1100mA 0.10Ω 6000MHz LQG18HH_00






LQG18HH1N5S00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
1.5nH ±0.3nH 1100mA 0.10Ω 6000MHz LQG18HH_00






LQG18HH1N8S00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
1.8nH ±0.3nH 1100mA 0.10Ω 5000MHz LQG18HH_00






LQG18HH22NJ00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
22nH ±5% 500mA 0.50Ω 1600MHz LQG18HH_00






LQG18HH27NJ00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
27nH ±5% 500mA 0.54Ω 1400MHz LQG18HH_00






LQG18HH2N2S00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
2.2nH ±0.3nH 1100mA 0.10Ω 5000MHz LQG18HH_00






LQG18HH2N7S00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
2.7nH ±0.3nH 1000mA 0.13Ω 4000MHz LQG18HH_00






LQG18HH33NJ00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
33nH ±5% 500mA 0.54Ω 1200MHz LQG18HH_00






LQG18HH39NJ00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
39nH ±5% 400mA 0.60Ω 1000MHz LQG18HH_00






LQG18HH3N3S00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
3.3nH ±0.3nH 900mA 0.14Ω 4000MHz LQG18HH_00






LQG18HH3N9S00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
3.9nH ±0.3nH 900mA 0.15Ω 3000MHz LQG18HH_00






LQG18HH47NJ00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
47nH ±5% 400mA 0.70Ω 900MHz LQG18HH_00






LQG18HH4N7S00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
4.7nH ±0.3nH 800mA 0.16Ω 3000MHz LQG18HH_00






LQG18HH56NJ00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
56nH ±5% 400mA 0.70Ω 800MHz LQG18HH_00






LQG18HH5N6S00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
5.6nH ±0.3nH 800mA 0.17Ω 3000MHz LQG18HH_00






LQG18HH68NJ00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
68nH ±5% 400mA 0.80Ω 800MHz LQG18HH_00
 载入中...
UP