搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 12

缩小搜索范围条件

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
计划停产品 推荐品
已经停产品 不推荐新设计
一般用
汽车信息娱乐设备 AEC-Q200
汽车传动设备/安全设备

Close

电感徝

最小:470 〜 最大:100000

※指定范围

点击:12

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:150 〜 最大:2520

点击:12

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.054 〜 最大:7.08

点击:12

Close

自振频率 (SRF)

最小:5 〜 最大:120

点击:12

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1 〜 最大:1

※指定范围

点击:12

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
绕线型铁氧体磁珠 绕线型金属合金磁珠 绕线型非磁性芯
薄膜型 多层型 2in1电感器

Close

对象回路分类

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件 LQH2HPN_GR
12件中 的第112

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

状态 产品特点 数据表 品名
#处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
尺寸代号
inch (mm)
电感徝
电感徝
偏差
额定电流
(Itemp)

Close

额定电流
(Itemp)

根据温度上升


额定电流
(Isat)

Close

额定电流
(Isat)

根据电感徝変化


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
系列






pdf

LQH2HPN100MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
1008 (2520) 10µH ±20% 710mA(Ambient temp.85℃) 430mA(Ambient temp.105℃) 700mA 0.672Ω 30MHz LQH2HPN_GR






pdf

LQH2HPN101MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
1008 (2520) 100µH ±20% 150mA(Ambient temp.85℃) 210mA 7.08Ω 5MHz LQH2HPN_GR






pdf

LQH2HPN150MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
1008 (2520) 15µH ±20% 560mA(Ambient temp.85℃) 310mA(Ambient temp.105℃) 570mA 1.11Ω 20MHz LQH2HPN_GR






pdf

LQH2HPN1R0MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
1008 (2520) 1.0µH ±20% 2100mA(Ambient temp.85℃) 1200mA(Ambient temp.105℃) 2130mA 0.0816Ω 100MHz LQH2HPN_GR






pdf

LQH2HPN1R5MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
1008 (2520) 1.5µH ±20% 1850mA(Ambient temp.85℃) 1110mA(Ambient temp.105℃) 1700mA 0.1044Ω 90MHz LQH2HPN_GR






pdf

LQH2HPN220MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
1008 (2520) 22µH ±20% 430mA(Ambient temp.85℃) 250mA(Ambient temp.105℃) 460mA 1.632Ω 15MHz LQH2HPN_GR






pdf

LQH2HPN2R2MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
1008 (2520) 2.2µH ±20% 1470mA(Ambient temp.85℃) 850mA(Ambient temp.105℃) 1550mA 0.1608Ω 80MHz LQH2HPN_GR






pdf

LQH2HPN3R3MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
1008 (2520) 3.3µH ±20% 1100mA(Ambient temp.85℃) 660mA(Ambient temp.105℃) 1230mA 0.27Ω 70MHz LQH2HPN_GR






pdf

LQH2HPN4R7MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
1008 (2520) 4.7µH ±20% 1000mA(Ambient temp.85℃) 570mA(Ambient temp.105℃) 1090mA 0.36Ω 50MHz LQH2HPN_GR






pdf

LQH2HPN6R8MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
1008 (2520) 6.8µH ±20% 860mA(Ambient temp.85℃) 490mA(Ambient temp.105℃) 830mA 0.474Ω 40MHz LQH2HPN_GR






pdf

LQH2HPNR47MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
1008 (2520) 0.47µH ±20% 2520mA(Ambient temp.85℃) 1470mA(Ambient temp.105℃) 2900mA 0.054Ω 120MHz LQH2HPN_GR






pdf

LQH2HPNR68MGR# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
1008 (2520) 0.68µH ±20% 2330mA(Ambient temp.85℃) 1350mA(Ambient temp.105℃) 2430mA 0.066Ω 110MHz LQH2HPN_GR
 载入中...
UP