搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 10

缩小搜索范围条件

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
计划停产品 推荐品
已经停产品 不推荐新设计
一般用
汽车信息娱乐设备 AEC-Q200
汽车传动设备/安全设备

Close

电感徝

最小:470 〜 最大:22000

※指定范围

点击:10

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:270 〜 最大:1250

点击:10

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.168 〜 最大:3.6

点击:10

Close

自振频率 (SRF)

最小:20 〜 最大:120

点击:10

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.6 〜 最大:0.6

※指定范围

点击:10

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
绕线型铁氧体磁珠 绕线型金属合金磁珠 绕线型非磁性芯
薄膜型 多层型 2in1电感器

Close

对象回路分类

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件 LQH2HPZ_DR
10件中 的第110

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

状态 产品特点 数据表 品名
#处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
尺寸代号
inch (mm)
电感徝
电感徝
偏差
额定电流
(Itemp)

Close

额定电流
(Itemp)

根据温度上升


额定电流
(Isat)

Close

额定电流
(Isat)

根据电感徝変化


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
系列







pdf

LQH2HPZ100MDR# 2.5
±0.1mm
2.0
±0.1mm
0.55
±0.05mm
1008 (2520) 10µH ±20% 430mA(Ambient temp.85℃) 260mA(Ambient temp.105℃) 420mA 1.44Ω 30MHz LQH2HPZ_DR







pdf

LQH2HPZ150MDR# 2.5
±0.1mm
2.0
±0.1mm
0.55
±0.05mm
1008 (2520) 15µH ±20% 290mA(Ambient temp.85℃) 180mA(Ambient temp.105℃) 340mA 3.0Ω 25MHz LQH2HPZ_DR







pdf

LQH2HPZ1R0MDR# 2.5
±0.1mm
2.0
±0.1mm
0.55
±0.05mm
1008 (2520) 1.0µH ±20% 960mA(Ambient temp.85℃) 580mA(Ambient temp.105℃) 1370mA 0.288Ω 100MHz LQH2HPZ_DR







pdf

LQH2HPZ1R5MDR# 2.5
±0.1mm
2.0
±0.1mm
0.55
±0.05mm
1008 (2520) 1.5µH ±20% 900mA(Ambient temp.85℃) 540mA(Ambient temp.105℃) 1120mA 0.348Ω 60MHz LQH2HPZ_DR







pdf

LQH2HPZ220MDR# 2.5
±0.1mm
2.0
±0.1mm
0.55
±0.05mm
1008 (2520) 22µH ±20% 270mA(Ambient temp.85℃) 170mA(Ambient temp.105℃) 260mA 3.6Ω 20MHz LQH2HPZ_DR







pdf

LQH2HPZ2R2MDR# 2.5
±0.1mm
2.0
±0.1mm
0.55
±0.05mm
1008 (2520) 2.2µH ±20% 820mA(Ambient temp.85℃) 500mA(Ambient temp.105℃) 850mA 0.408Ω 50MHz LQH2HPZ_DR







pdf

LQH2HPZ3R3MDR# 2.5
±0.1mm
2.0
±0.1mm
0.55
±0.05mm
1008 (2520) 3.3µH ±20% 730mA(Ambient temp.85℃) 440mA(Ambient temp.105℃) 750mA 0.54Ω 45MHz LQH2HPZ_DR







pdf

LQH2HPZ4R7MDR# 2.5
±0.1mm
2.0
±0.1mm
0.55
±0.05mm
1008 (2520) 4.7µH ±20% 650mA(Ambient temp.85℃) 390mA(Ambient temp.105℃) 650mA 0.672Ω 40MHz LQH2HPZ_DR







pdf

LQH2HPZ6R8MDR# 2.5
±0.1mm
2.0
±0.1mm
0.55
±0.05mm
1008 (2520) 6.8µH ±20% 490mA(Ambient temp.85℃) 300mA(Ambient temp.105℃) 550mA 1.2Ω 35MHz LQH2HPZ_DR







pdf

LQH2HPZR47MDR# 2.5
±0.1mm
2.0
±0.1mm
0.55
±0.05mm
1008 (2520) 0.47µH ±20% 1250mA(Ambient temp.85℃) 750mA(Ambient temp.105℃) 1670mA 0.168Ω 120MHz LQH2HPZ_DR
 载入中...
UP