搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 20
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
最小:1000 〜 最大:82000

※指定范围

点击:20

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:90 〜 最大:485

点击:20

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.39 〜 最大:9.75

点击:20

Close

自振频率 (SRF)

最小:14 〜 最大:100

点击:20

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.95 〜 最大:0.95

※指定范围

点击:20
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
品番 清除条件 LQH2MCN_02
20件中 的第120
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
LQH2MCN100K02# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
0.9
±0.05mm
10µH ±10% 225mA 1.56Ω 48MHz LQH2MCN_02





LQH2MCN120K02# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
0.9
±0.05mm
12µH ±10% 210mA 1.82Ω 44MHz LQH2MCN_02





LQH2MCN150K02# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
0.9
±0.05mm
15µH ±10% 200mA 2.08Ω 40MHz LQH2MCN_02





LQH2MCN180K02# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
0.9
±0.05mm
18µH ±10% 190mA 2.34Ω 35MHz LQH2MCN_02





LQH2MCN1R0M02# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
0.9
±0.05mm
1.0µH ±20% 485mA 0.390Ω 100MHz LQH2MCN_02





LQH2MCN1R5M02# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
0.9
±0.05mm
1.5µH ±20% 445mA 0.520Ω 95MHz LQH2MCN_02





LQH2MCN220K02# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
0.9
±0.05mm
22µH ±10% 185mA 2.73Ω 30MHz LQH2MCN_02





LQH2MCN270K02# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
0.9
±0.05mm
27µH ±10% 180mA 3.25Ω 30MHz LQH2MCN_02





LQH2MCN2R2M02# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
0.9
±0.05mm
2.2µH ±20% 425mA 0.624Ω 70MHz LQH2MCN_02





LQH2MCN330K02# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
0.9
±0.05mm
33µH ±10% 160mA 3.64Ω 28MHz LQH2MCN_02





LQH2MCN390K02# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
0.9
±0.05mm
39µH ±10% 125mA 5.72Ω 24MHz LQH2MCN_02





LQH2MCN3R3M02# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
0.9
±0.05mm
3.3µH ±20% 375mA 0.780Ω 65MHz LQH2MCN_02





LQH2MCN470K02# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
0.9
±0.05mm
47µH ±10% 120mA 6.63Ω 18MHz LQH2MCN_02





LQH2MCN4R7M02# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
0.9
±0.05mm
4.7µH ±20% 300mA 1.04Ω 60MHz LQH2MCN_02





LQH2MCN560K02# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
0.9
±0.05mm
56µH ±10% 110mA 7.41Ω 17MHz LQH2MCN_02





LQH2MCN5R6M02# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
0.9
±0.05mm
5.6µH ±20% 280mA 1.17Ω 60MHz LQH2MCN_02





LQH2MCN680K02# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
0.9
±0.05mm
68µH ±10% 100mA 8.58Ω 14MHz LQH2MCN_02





LQH2MCN6R8M02# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
0.9
±0.05mm
6.8µH ±20% 255mA 1.30Ω 55MHz LQH2MCN_02





LQH2MCN820K02# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
0.9
±0.05mm
82µH ±10% 90mA 9.75Ω 14MHz LQH2MCN_02





LQH2MCN8R2M02# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
0.9
±0.05mm
8.2µH ±20% 235mA 1.43Ω 50MHz LQH2MCN_02
 载入中...
UP