搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 15

缩小搜索范围条件

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
计划停产品 推荐品
已经停产品 不推荐新设计
一般用
汽车信息娱乐设备 AEC-Q200
汽车传动设备/安全设备

Close

电感徝

最小:330 〜 最大:82000

※指定范围

点击:15

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:150 〜 最大:1130

点击:15

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.18 〜 最大:8.76

点击:15

Close

自振频率 (SRF)

最小:5 〜 最大:130

点击:15

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.95 〜 最大:0.95

※指定范围

点击:15

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
绕线型铁氧体磁珠 绕线型金属合金磁珠 绕线型非磁性芯
薄膜型 多层型 2in1电感器

Close

对象回路分类

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件 LQH2MPZ_GR
15件中 的第115

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

状态 产品特点 数据表 品名
#处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
尺寸代号
inch (mm)
电感徝
电感徝
偏差
额定电流
(Itemp)

Close

额定电流
(Itemp)

根据温度上升


额定电流
(Isat)

Close

额定电流
(Isat)

根据电感徝変化


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
系列







pdf

LQH2MPZ100MGR# 2.0
±0.1mm
1.6
±0.1mm
0.9
±0.05mm
0806 (2016) 10µH ±20% 480mA(Ambient temp.85℃) 280mA(Ambient temp.105℃) 610mA 1.056Ω 30MHz LQH2MPZ_GR







pdf

LQH2MPZ150MGR# 2.0
±0.1mm
1.6
±0.1mm
0.9
±0.05mm
0806 (2016) 15µH ±20% 340mA(Ambient temp.85℃) 200mA(Ambient temp.105℃) 490mA 2.04Ω 25MHz LQH2MPZ_GR







pdf

LQH2MPZ1R0NGR# 2.0
±0.1mm
1.6
±0.1mm
0.9
±0.05mm
0806 (2016) 1.0µH ±30% 900mA(Ambient temp.85℃) 540mA(Ambient temp.105℃) 1550mA 0.3Ω 100MHz LQH2MPZ_GR







pdf

LQH2MPZ1R5NGR# 2.0
±0.1mm
1.6
±0.1mm
0.9
±0.05mm
0806 (2016) 1.5µH ±30% 790mA(Ambient temp.85℃) 470mA(Ambient temp.105℃) 1330mA 0.384Ω 60MHz LQH2MPZ_GR







pdf

LQH2MPZ220MGR# 2.0
±0.1mm
1.6
±0.1mm
0.9
±0.05mm
0806 (2016) 22µH ±20% 290mA(Ambient temp.85℃) 170mA(Ambient temp.105℃) 410mA 2.52Ω 20MHz LQH2MPZ_GR







pdf

LQH2MPZ2R2MGR# 2.0
±0.1mm
1.6
±0.1mm
0.9
±0.05mm
0806 (2016) 2.2µH ±20% 680mA(Ambient temp.85℃) 400mA(Ambient temp.105℃) 1180mA 0.468Ω 50MHz LQH2MPZ_GR







pdf

LQH2MPZ330MGR# 2.0
±0.1mm
1.6
±0.1mm
0.9
±0.05mm
0806 (2016) 33µH ±20% 200mA(Ambient temp.85℃) 120mA(Ambient temp.105℃) 310mA 5.16Ω 15MHz LQH2MPZ_GR







pdf

LQH2MPZ3R3MGR# 2.0
±0.1mm
1.6
±0.1mm
0.9
±0.05mm
0806 (2016) 3.3µH ±20% 640mA(Ambient temp.85℃) 380mA(Ambient temp.105℃) 1020mA 0.564Ω 45MHz LQH2MPZ_GR







pdf

LQH2MPZ470MGR# 2.0
±0.1mm
1.6
±0.1mm
0.9
±0.05mm
0806 (2016) 47µH ±20% 180mA(Ambient temp.85℃) 110mA(Ambient temp.105℃) 270mA 6.36Ω 10MHz LQH2MPZ_GR







pdf

LQH2MPZ4R7MGR# 2.0
±0.1mm
1.6
±0.1mm
0.9
±0.05mm
0806 (2016) 4.7µH ±20% 580mA(Ambient temp.85℃) 340mA(Ambient temp.105℃) 870mA 0.72Ω 40MHz LQH2MPZ_GR







pdf

LQH2MPZ680MGR# 2.0
±0.1mm
1.6
±0.1mm
0.9
±0.05mm
0806 (2016) 68µH ±20% 160mA(Ambient temp.85℃) 100mA(Ambient temp.105℃) 230mA 8.04Ω 7MHz LQH2MPZ_GR







pdf

LQH2MPZ6R8MGR# 2.0
±0.1mm
1.6
±0.1mm
0.9
±0.05mm
0806 (2016) 6.8µH ±20% 530mA(Ambient temp.85℃) 310mA(Ambient temp.105℃) 730mA 0.864Ω 35MHz LQH2MPZ_GR







pdf

LQH2MPZ820MGR# 2.0
±0.1mm
1.6
±0.1mm
0.9
±0.05mm
0806 (2016) 82µH ±20% 150mA(Ambient temp.85℃) 90mA(Ambient temp.105℃) 210mA 8.76Ω 5MHz LQH2MPZ_GR







pdf

LQH2MPZR33NGR# 2.0
±0.1mm
1.6
±0.1mm
0.9
±0.05mm
0806 (2016) 0.33µH ±30% 1130mA(Ambient temp.85℃) 670mA(Ambient temp.105℃) 2200mA 0.18Ω 130MHz LQH2MPZ_GR







pdf

LQH2MPZR47NGR# 2.0
±0.1mm
1.6
±0.1mm
0.9
±0.05mm
0806 (2016) 0.47µH ±30% 1060mA(Ambient temp.85℃) 630mA(Ambient temp.105℃) 1950mA 0.216Ω 120MHz LQH2MPZ_GR
 载入中...
UP