搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 10
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
最小:120 〜 最大:100000

※指定范围

点击:10

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:80 〜 最大:970

点击:10

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.112 〜 最大:15.6

点击:10

Close

自振频率 (SRF)

最小:7 〜 最大:250

点击:10

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:2 〜 最大:2

※指定范围

点击:10
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
品番 清除条件 LQH31CN_03
10件中 的第110
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
LQH31CN100K03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
10µH ±10% 230mA 1.69Ω 20MHz LQH31CN_03





LQH31CN101K03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
100µH ±10% 80mA 15.6Ω 7MHz LQH31CN_03





LQH31CN1R0M03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
1.0µH ±20% 510mA 0.364Ω 100MHz LQH31CN_03





LQH31CN220K03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
22µH ±10% 160mA 3.9Ω 14MHz LQH31CN_03





LQH31CN2R2M03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
2.2µH ±20% 430mA 0.533Ω 50MHz LQH31CN_03





LQH31CN470K03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
47µH ±10% 100mA 10.4Ω 10MHz LQH31CN_03





LQH31CN4R7M03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
4.7µH ±20% 340mA 0.845Ω 31MHz LQH31CN_03





LQH31CNR12M03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
0.12µH ±20% 970mA 0.112Ω 250MHz LQH31CN_03





LQH31CNR22M03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
0.22µH ±20% 850mA 0.14Ω 250MHz LQH31CN_03





LQH31CNR47M03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
0.47µH ±20% 700mA 0.21Ω 180MHz LQH31CN_03
 载入中...
UP