搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 18

缩小搜索范围条件

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
计划停产品 推荐品
已经停产品 不推荐新设计
一般用
汽车信息娱乐设备 AEC-Q200
汽车传动设备/安全设备

Close

电感徝

最小:54 〜 最大:880

※指定范围

点击:18

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:180 〜 最大:920

点击:18

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0455 〜 最大:1.118

点击:18

Close

自振频率 (SRF)

最小:200 〜 最大:800

点击:18

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:2 〜 最大:2

※指定范围

点击:18

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
绕线型铁氧体磁珠 绕线型金属合金磁珠 绕线型非磁性芯
薄膜型 多层型 2in1电感器

Close

对象回路分类

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件 LQH31HZ_03
18件中 的第118

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

比较(最多5个品名) 选择中的品名(0)
选择 状态 产品特点 数据表 品名
#处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
尺寸代号
inch (mm)
电感徝
电感徝
偏差
额定电流
(Itemp)

Close

额定电流
(Itemp)

根据温度上升


额定电流
(Isat)

Close

额定电流
(Isat)

根据电感徝変化


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
系列






LQH31HZ54NK03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
54nH ±10% 920mA 0.0455Ω 800MHz LQH31HZ_03






LQH31HZ95NK03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
95nH ±10% 790mA 0.0611Ω 650MHz LQH31HZ_03






LQH31HZR14J03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
145nH ±5% 700mA 0.0793Ω 500MHz LQH31HZ_03






LQH31HZR14K03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
145nH ±10% 700mA 0.0793Ω 500MHz LQH31HZ_03






LQH31HZR21J03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
215nH ±5% 520mA 0.143Ω 430MHz LQH31HZ_03






LQH31HZR21K03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
215nH ±10% 520mA 0.143Ω 430MHz LQH31HZ_03






LQH31HZR29J03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
290nH ±5% 420mA 0.221Ω 360MHz LQH31HZ_03






LQH31HZR29K03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
290nH ±10% 420mA 0.221Ω 360MHz LQH31HZ_03






LQH31HZR39J03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
390nH ±5% 330mA 0.338Ω 300MHz LQH31HZ_03






LQH31HZR39K03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
390nH ±10% 330mA 0.338Ω 300MHz LQH31HZ_03






LQH31HZR50J03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
500nH ±5% 260mA 0.572Ω 270MHz LQH31HZ_03






LQH31HZR50K03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
500nH ±10% 260mA 0.572Ω 270MHz LQH31HZ_03






LQH31HZR61J03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
610nH ±5% 250mA 0.624Ω 240MHz LQH31HZ_03






LQH31HZR61K03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
610nH ±10% 250mA 0.624Ω 240MHz LQH31HZ_03






LQH31HZR75J03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
750nH ±5% 190mA 1.027Ω 220MHz LQH31HZ_03






LQH31HZR75K03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
750nH ±10% 190mA 1.027Ω 220MHz LQH31HZ_03






LQH31HZR88J03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
880nH ±5% 180mA 1.118Ω 200MHz LQH31HZ_03






LQH31HZR88K03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
880nH ±10% 180mA 1.118Ω 200MHz LQH31HZ_03
 载入中...
UP