搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 56
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
最小:150 〜 最大:100000

※指定范围

点击:56

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:45 〜 最大:250

点击:56

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.481 〜 最大:15.6

点击:56

Close

自振频率 (SRF)

最小:7 〜 最大:250

点击:56

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:2 〜 最大:2

※指定范围

点击:56
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
品番 清除条件 LQH31MN_03
56件中 的第120
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
LQH31MN100J03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
10µH ±5% 100mA 3.25Ω 20MHz LQH31MN_03





LQH31MN100K03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
10µH ±10% 100mA 3.25Ω 20MHz LQH31MN_03





LQH31MN101J03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
100µH ±5% 45mA 15.6Ω 7.0MHz LQH31MN_03





LQH31MN101K03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
100µH ±10% 45mA 15.6Ω 7.0MHz LQH31MN_03





LQH31MN120J03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
12µH ±5% 95mA 3.51Ω 18MHz LQH31MN_03





LQH31MN120K03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
12µH ±10% 95mA 3.51Ω 18MHz LQH31MN_03





LQH31MN150J03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
15µH ±5% 90mA 3.9Ω 16MHz LQH31MN_03





LQH31MN150K03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
15µH ±10% 90mA 3.9Ω 16MHz LQH31MN_03





LQH31MN180J03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
18µH ±5% 85mA 4.42Ω 15MHz LQH31MN_03





LQH31MN180K03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
18µH ±10% 85mA 4.42Ω 15MHz LQH31MN_03





LQH31MN1R0K03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
1.0µH ±10% 175mA 0.637Ω 100MHz LQH31MN_03





LQH31MN1R2J03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
1.2µH ±5% 165mA 0.481Ω 90MHz LQH31MN_03





LQH31MN1R2K03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
1.2µH ±10% 165mA 1.17Ω 90MHz LQH31MN_03





LQH31MN1R5J03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
1.5µH ±5% 155mA 1.3Ω 75MHz LQH31MN_03





LQH31MN1R5K03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
1.5µH ±10% 155mA 1.3Ω 75MHz LQH31MN_03





LQH31MN1R8J03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
1.8µH ±5% 150mA 2.08Ω 60MHz LQH31MN_03





LQH31MN1R8K03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
1.8µH ±10% 150mA 2.08Ω 60MHz LQH31MN_03





LQH31MN220J03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
22µH ±5% 85mA 4.03Ω 14MHz LQH31MN_03





LQH31MN220K03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
22µH ±10% 85mA 4.03Ω 14MHz LQH31MN_03





LQH31MN270J03# 3.2
±0.3mm
1.6
±0.2mm
1.8
±0.2mm
27µH ±5% 85mA 4.42Ω 13MHz LQH31MN_03
 载入中...
UP