搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 7
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
最小:150 〜 最大:10000

※指定范围

点击:7

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:450 〜 最大:1450

点击:7

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0364 〜 最大:0.39

点击:7

Close

自振频率 (SRF)

最小:26 〜 最大:400

点击:7

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:2.2 〜 最大:2.2

※指定范围

点击:7
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
品番 清除条件 LQH32CN_33
7件中 的第17
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
LQH32CN100K33# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
10µH ±10% 450mA 0.39Ω 26MHz LQH32CN_33





LQH32CN1R0M33# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0µH ±20% 1000mA 0.078Ω 100MHz LQH32CN_33





LQH32CN2R2M33# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
2.2µH ±20% 790mA 0.1261Ω 64MHz LQH32CN_33





LQH32CN4R7M33# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
4.7µH ±20% 650mA 0.195Ω 43MHz LQH32CN_33





LQH32CNR15M33# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.15µH ±20% 1450mA 0.0364Ω 400MHz LQH32CN_33





LQH32CNR27M33# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.27µH ±20% 1250mA 0.0442Ω 250MHz LQH32CN_33





LQH32CNR47M33# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.47µH ±20% 1100mA 0.0546Ω 150MHz LQH32CN_33
 载入中...
UP