搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 12
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
最小:1000 〜 最大:100000

※指定范围

点击:12

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:100 〜 最大:1000

点击:12

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.078 〜 最大:4.55

点击:12

Close

自振频率 (SRF)

最小:10 〜 最大:100

点击:12

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1.7 〜 最大:1.7

※指定范围

点击:12
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
品番 清除条件 LQH32CN_53
12件中 的第112
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
LQH32CN100K53# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
10µH ±10% 450mA 0.39Ω 26MHz LQH32CN_53





LQH32CN101K53# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
100µH ±10% 100mA 4.55Ω 10MHz LQH32CN_53





LQH32CN150K53# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
15µH ±10% 300mA 0.754Ω 26MHz LQH32CN_53





LQH32CN1R0M53# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
1.0µH ±20% 1000mA 0.078Ω 100MHz LQH32CN_53





LQH32CN220K53# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
22µH ±10% 250mA 0.923Ω 19MHz LQH32CN_53





LQH32CN2R2M53# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
2.2µH ±20% 790mA 0.1261Ω 64MHz LQH32CN_53





LQH32CN330K53# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
33µH ±10% 200mA 1.43Ω 17MHz LQH32CN_53





LQH32CN3R3M53# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
3.3µH ±20% 710mA 0.156Ω 50MHz LQH32CN_53





LQH32CN470K53# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
47µH ±10% 170mA 1.69Ω 15MHz LQH32CN_53





LQH32CN4R7M53# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
4.7µH ±20% 650mA 0.195Ω 43MHz LQH32CN_53





LQH32CN680K53# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
68µH ±10% 130mA 2.86Ω 12MHz LQH32CN_53





LQH32CN6R8M53# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
6.8µH ±20% 540mA 0.325Ω 32MHz LQH32CN_53
 载入中...
UP