搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 16
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
最小:1000 〜 最大:560000

※指定范围

点击:16

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:60 〜 最大:800

点击:16

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.117 〜 最大:28.6

点击:16

Close

自振频率 (SRF)

最小:5 〜 最大:96

点击:16

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:2.2 〜 最大:2.2

※指定范围

点击:16
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
品番 清除条件 LQH32DN_23
16件中 的第116
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
LQH32DN100K23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
10µH ±10% 300mA 0.572Ω 26MHz LQH32DN_23





LQH32DN101K23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
100µH ±10% 100mA 4.55Ω 10MHz LQH32DN_23





LQH32DN151K23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
150µH ±10% 80mA 6.63Ω 8.0MHz LQH32DN_23





LQH32DN1R0M23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0µH ±20% 800mA 0.117Ω 96MHz LQH32DN_23





LQH32DN220K23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
22µH ±10% 250mA 0.923Ω 19MHz LQH32DN_23





LQH32DN221K23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
220µH ±10% 70mA 10.92Ω 6.8MHz LQH32DN_23





LQH32DN2R2M23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
2.2µH ±20% 600mA 0.169Ω 64MHz LQH32DN_23





LQH32DN331K23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
330µH ±10% 60mA 13Ω 5.6MHz LQH32DN_23





LQH32DN390K23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
39µH ±10% 200mA 1.56Ω 16MHz LQH32DN_23





LQH32DN391K23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
390µH ±10% 60mA 22.1Ω 5MHz LQH32DN_23





LQH32DN3R3M23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
3.3µH ±20% 530mA 0.26Ω 50MHz LQH32DN_23





LQH32DN470K23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
47µH ±10% 170mA 1.69Ω 15MHz LQH32DN_23





LQH32DN471K23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
470µH ±10% 60mA 24.7Ω 5MHz LQH32DN_23





LQH32DN4R7M23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
4.7µH ±20% 450mA 0.26Ω 43MHz LQH32DN_23





LQH32DN561K23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
560µH ±10% 60mA 28.6Ω 5MHz LQH32DN_23





LQH32DN680K23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
68µH ±10% 130mA 2.86Ω 12MHz LQH32DN_23
 载入中...
UP