搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 34
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
最小:1000 〜 最大:560000

※指定范围

点击:34

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:40 〜 最大:780

点击:34

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.072 〜 最大:17.52

点击:34

Close

自振频率 (SRF)

最小:4 〜 最大:100

点击:34

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:2.2 〜 最大:2.2

※指定范围

点击:34
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
品番 清除条件 LQH32NH_23
34件中 的第120
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
LQH32NH100J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
10µH ±5% 325mA 0.408Ω 35MHz LQH32NH_23






LQH32NH101J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
100µH ±5% 95mA 4.38Ω 10MHz LQH32NH_23






LQH32NH120J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
12µH ±5% 270mA 0.6Ω 30MHz LQH32NH_23






LQH32NH121J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
120µH ±5% 85mA 5.04Ω 10MHz LQH32NH_23






LQH32NH150J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
15µH ±5% 270mA 0.6Ω 25MHz LQH32NH_23






LQH32NH151J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
150µH ±5% 80mA 5.82Ω 8MHz LQH32NH_23






LQH32NH180J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
18µH ±5% 235mA 0.768Ω 25MHz LQH32NH_23






LQH32NH181J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
180µH ±5% 60mA 9.12Ω 6MHz LQH32NH_23






LQH32NH1R0M23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0µH ±20% 780mA 0.072Ω 100MHz LQH32NH_23






LQH32NH1R2J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.2µH ±5% 720mA 0.084Ω 90MHz LQH32NH_23






LQH32NH1R5J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.5µH ±5% 675mA 0.096Ω 85MHz LQH32NH_23






LQH32NH1R8J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.8µH ±5% 635mA 0.108Ω 80MHz LQH32NH_23






LQH32NH220J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
22µH ±5% 220mA 0.888Ω 20MHz LQH32NH_23






LQH32NH221J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
220µH ±5% 60mA 10.14Ω 5.5MHz LQH32NH_23






LQH32NH270J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
27µH ±5% 190mA 1.2Ω 20MHz LQH32NH_23






LQH32NH271J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
270µH ±5% 55mA 11.64Ω 5MHz LQH32NH_23






LQH32NH2R2J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
2.2µH ±5% 610mA 0.1164Ω 75MHz LQH32NH_23






LQH32NH2R7J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
2.7µH ±5% 495mA 0.18Ω 70MHz LQH32NH_23






LQH32NH330J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
33µH ±5% 175mA 1.368Ω 20MHz LQH32NH_23






LQH32NH331J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
330µH ±5% 50mA 13.2Ω 5MHz LQH32NH_23
 载入中...
UP