搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 33
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
最小:1000 〜 最大:470000

※指定范围

点击:33

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:45 〜 最大:445

点击:33

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.5 〜 最大:25

点击:33

Close

自振频率 (SRF)

最小:5 〜 最大:100

点击:33

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:2.2 〜 最大:2.2

※指定范围

点击:33
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
品番 清除条件 LQH32NZ_23
33件中 的第120
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
LQH32NZ100J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
10µH ±5% 190mA 1.8Ω 20MHz LQH32NZ_23






LQH32NZ101J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
100µH ±5% 80mA 7.0Ω 8MHz LQH32NZ_23






LQH32NZ120J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
12µH ±5% 180mA 2.0Ω 18MHz LQH32NZ_23






LQH32NZ121J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
120µH ±5% 75mA 8.0Ω 7.5MHz LQH32NZ_23






LQH32NZ150J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
15µH ±5% 170mA 2.2Ω 16MHz LQH32NZ_23






LQH32NZ151J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
150µH ±5% 70mA 9.3Ω 7MHz LQH32NZ_23






LQH32NZ180J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
18µH ±5% 165mA 2.5Ω 15MHz LQH32NZ_23






LQH32NZ181J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
180µH ±5% 65mA 10.2Ω 6MHz LQH32NZ_23






LQH32NZ1R0K23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0µH ±10% 445mA 0.5Ω 100MHz LQH32NZ_23






LQH32NZ1R2K23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.2µH ±10% 425mA 0.6Ω 100MHz LQH32NZ_23






LQH32NZ1R5K23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.5µH ±10% 400mA 0.6Ω 75MHz LQH32NZ_23






LQH32NZ1R8K23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.8µH ±10% 390mA 0.7Ω 60MHz LQH32NZ_23






LQH32NZ220J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
22µH ±5% 150mA 2.8Ω 14MHz LQH32NZ_23






LQH32NZ221J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
220µH ±5% 65mA 11.8Ω 5.5MHz LQH32NZ_23






LQH32NZ270J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
27µH ±5% 125mA 3.1Ω 13MHz LQH32NZ_23






LQH32NZ271J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
270µH ±5% 65mA 12.5Ω 5MHz LQH32NZ_23






LQH32NZ2R2K23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
2.2µH ±10% 370mA 0.8Ω 50MHz LQH32NZ_23






LQH32NZ2R7K23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
2.7µH ±10% 320mA 0.9Ω 43MHz LQH32NZ_23






LQH32NZ330J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
33µH ±5% 115mA 3.5Ω 12MHz LQH32NZ_23






LQH32NZ331J23# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
330µH ±5% 65mA 13.0Ω 5MHz LQH32NZ_23
 载入中...
UP