搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 15

缩小搜索范围条件

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
计划停产品 推荐品
已经停产品 不推荐新设计
一般用
汽车信息娱乐设备 AEC-Q200
汽车传动设备/安全设备

Close

电感徝

最小:470 〜 最大:120000

※指定范围

点击:15

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:200 〜 最大:2550

点击:15

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.036 〜 最大:5.26

点击:15

Close

自振频率 (SRF)

最小:8 〜 最大:100

点击:15

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1.7 〜 最大:1.7

※指定范围

点击:15

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
绕线型铁氧体磁珠 绕线型金属合金磁珠 绕线型非磁性芯
薄膜型 多层型 2in1电感器

Close

对象回路分类

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件 LQH32PB_N0
15件中 的第115

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

状态 产品特点 数据表 品名
#处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
尺寸代号
inch (mm)
电感徝
电感徝
偏差
额定电流
(Itemp)

Close

额定电流
(Itemp)

根据温度上升


额定电流
(Isat)

Close

额定电流
(Isat)

根据电感徝変化


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
系列





pdf

LQH32PB100MN0# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
1210 (3225) 10µH ±20% 700mA(Ambient temp.85℃) 380mA(Ambient temp.105℃) 750mA 0.456Ω 30MHz LQH32PB_N0





pdf

LQH32PB101MN0# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
1210 (3225) 100µH ±20% 250mA(Ambient temp.85℃) 110mA(Ambient temp.105℃) 180mA 3.24Ω 8MHz LQH32PB_N0





pdf

LQH32PB121MN0# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
1210 (3225) 120µH ±20% 200mA(Ambient temp.85℃) 80mA(Ambient temp.105℃) 170mA 5.26Ω 8MHz LQH32PB_N0





pdf

LQH32PB150MN0# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
1210 (3225) 15µH ±20% 520mA(Ambient temp.85℃) 320mA(Ambient temp.105℃) 600mA 0.684Ω 20MHz LQH32PB_N0





pdf

LQH32PB1R0NN0# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
1210 (3225) 1.0µH ±30% 2050mA(Ambient temp.85℃) 1320mA(Ambient temp.105℃) 2300mA 0.054Ω 100MHz LQH32PB_N0





pdf

LQH32PB1R5NN0# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
1210 (3225) 1.5µH ±30% 1750mA(Ambient temp.85℃) 1010mA(Ambient temp.105℃) 1750mA 0.0684Ω 70MHz LQH32PB_N0





pdf

LQH32PB220MN0# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
1210 (3225) 22µH ±20% 450mA(Ambient temp.85℃) 240mA(Ambient temp.105℃) 500mA 0.972Ω 20MHz LQH32PB_N0





pdf

LQH32PB2R2NN0# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
1210 (3225) 2.2µH ±30% 1600mA(Ambient temp.85℃) 970mA(Ambient temp.105℃) 1550mA 0.0912Ω 70MHz LQH32PB_N0





pdf

LQH32PB330MN0# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
1210 (3225) 33µH ±20% 390mA(Ambient temp.85℃) 190mA(Ambient temp.105℃) 380mA 1.38Ω 13MHz LQH32PB_N0





pdf

LQH32PB3R3NN0# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
1210 (3225) 3.3µH ±30% 1200mA(Ambient temp.85℃) 670mA(Ambient temp.105℃) 1250mA 0.144Ω 50MHz LQH32PB_N0





pdf

LQH32PB470MN0# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
1210 (3225) 47µH ±20% 310mA(Ambient temp.85℃) 140mA(Ambient temp.105℃) 330mA 2.14Ω 11MHz LQH32PB_N0





pdf

LQH32PB4R7NN0# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
1210 (3225) 4.7µH ±30% 1000mA(Ambient temp.85℃) 530mA(Ambient temp.105℃) 1000mA 0.216Ω 40MHz LQH32PB_N0





pdf

LQH32PB680MN0# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
1210 (3225) 68µH ±20% 275mA(Ambient temp.85℃) 120mA(Ambient temp.105℃) 280mA 2.74Ω 11MHz LQH32PB_N0





pdf

LQH32PB6R8NN0# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
1210 (3225) 6.8µH ±30% 850mA(Ambient temp.85℃) 510mA(Ambient temp.105℃) 850mA 0.288Ω 40MHz LQH32PB_N0





pdf

LQH32PBR47NN0# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
1210 (3225) 0.47µH ±30% 2550mA(Ambient temp.85℃) 1600mA(Ambient temp.105℃) 3400mA 0.036Ω 100MHz LQH32PB_N0
 载入中...
UP