搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 10
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
最小:470 〜 最大:22000

※指定范围

点击:10

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:550 〜 最大:2900

点击:10

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0288 〜 最大:0.822

点击:10

Close

自振频率 (SRF)

最小:20 〜 最大:100

点击:10

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1.7 〜 最大:1.7

※指定范围

点击:10
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
品番 清除条件 LQH32PZ_NC
10件中 的第110
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
LQH32PZ100MNC# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
10µH ±20% 900mA(Ambient temp.85℃) 450mA(Ambient temp.105℃) 1000mA 0.354Ω 30MHz LQH32PZ_NC







LQH32PZ150MNC# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
15µH ±20% 700mA(Ambient temp.85℃) 330mA(Ambient temp.105℃) 800mA 0.57Ω 20MHz LQH32PZ_NC







LQH32PZ1R0NNC# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
1.0µH ±30% 2500mA(Ambient temp.85℃) 1380mA(Ambient temp.105℃) 3000mA 0.0432Ω 100MHz LQH32PZ_NC







LQH32PZ1R5NNC# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
1.5µH ±30% 2100mA(Ambient temp.85℃) 1110mA(Ambient temp.105℃) 2600mA 0.0636Ω 70MHz LQH32PZ_NC







LQH32PZ220MNC# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
22µH ±20% 550mA(Ambient temp.85℃) 270mA(Ambient temp.105℃) 650mA 0.822Ω 20MHz LQH32PZ_NC







LQH32PZ2R2NNC# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
2.2µH ±30% 1850mA(Ambient temp.85℃) 910mA(Ambient temp.105℃) 2000mA 0.0768Ω 70MHz LQH32PZ_NC







LQH32PZ3R3NNC# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
3.3µH ±30% 1550mA(Ambient temp.85℃) 800mA(Ambient temp.105℃) 1900mA 0.12Ω 50MHz LQH32PZ_NC







LQH32PZ4R7NNC# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
4.7µH ±30% 1200mA(Ambient temp.85℃) 610mA(Ambient temp.105℃) 1600mA 0.186Ω 40MHz LQH32PZ_NC







LQH32PZ6R8NNC# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
6.8µH ±30% 1100mA(Ambient temp.85℃) 550mA(Ambient temp.105℃) 1300mA 0.264Ω 40MHz LQH32PZ_NC







LQH32PZR47NNC# 3.2
±0.3mm
2.5
±0.2mm
1.55
±0.15mm
0.47µH ±30% 2900mA(Ambient temp.85℃) 1490mA(Ambient temp.105℃) 4400mA 0.0288Ω 100MHz LQH32PZ_NC
 载入中...
UP