搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 18
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
最小:470 〜 最大:250000

※指定范围

点击:18

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:140 〜 最大:2540

点击:18

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0564 〜 最大:9.6

点击:18

Close

自振频率 (SRF)

最小:2 〜 最大:180

点击:18

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1 〜 最大:1

※指定范围

点击:18
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
品番 清除条件 LQH3NPN_GR
18件中 的第118
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
LQH3NPN100MGR# 3.0
±0.1mm
3.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
10µH ±20% 1120mA(Ambient temp.85℃) 670mA(Ambient temp.105℃) 570mA 0.336Ω 20MHz LQH3NPN_GR






LQH3NPN101MGR# 3.0
±0.1mm
3.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
100µH ±20% 220mA(Ambient temp.85℃) 190mA 3.84Ω 5MHz LQH3NPN_GR






LQH3NPN150MGR# 3.0
±0.1mm
3.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
15µH ±20% 900mA(Ambient temp.85℃) 540mA(Ambient temp.105℃) 480mA 0.468Ω 15MHz LQH3NPN_GR






LQH3NPN151MGR# 3.0
±0.1mm
3.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
150µH ±20% 180mA(Ambient temp.85℃) 160mA 5.88Ω 3MHz LQH3NPN_GR






LQH3NPN181MGR# 3.0
±0.1mm
3.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
180µH ±20% 160mA(Ambient temp.85℃) 130mA 7.68Ω 2MHz LQH3NPN_GR






LQH3NPN1R0MGR# 3.0
±0.1mm
3.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
1.0µH ±20% 2080mA(Ambient temp.85℃) 1240mA(Ambient temp.105℃) 1700mA 0.0744Ω 100MHz LQH3NPN_GR






LQH3NPN1R5MGR# 3.0
±0.1mm
3.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
1.5µH ±20% 2040mA(Ambient temp.85℃) 1220mA(Ambient temp.105℃) 1400mA 0.0888Ω 80MHz LQH3NPN_GR






LQH3NPN220MGR# 3.0
±0.1mm
3.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
22µH ±20% 750mA(Ambient temp.85℃) 450mA(Ambient temp.105℃) 390mA 0.636Ω 10MHz LQH3NPN_GR






LQH3NPN221MGR# 3.0
±0.1mm
3.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
220µH ±20% 150mA(Ambient temp.85℃) 120mA 2MHz LQH3NPN_GR






LQH3NPN251MGR# 3.0
±0.1mm
3.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
250µH ±20% 140mA(Ambient temp.85℃) 110mA 9.6Ω 2MHz LQH3NPN_GR






LQH3NPN2R2MGR# 3.0
±0.1mm
3.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
2.2µH ±20% 1730mA(Ambient temp.85℃) 1030mA(Ambient temp.105℃) 1180mA 0.1044Ω 50MHz LQH3NPN_GR






LQH3NPN330MGR# 3.0
±0.1mm
3.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
33µH ±20% 600mA(Ambient temp.85℃) 360mA(Ambient temp.105℃) 320mA 1.032Ω 8MHz LQH3NPN_GR






LQH3NPN3R3MGR# 3.0
±0.1mm
3.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
3.3µH ±20% 1580mA(Ambient temp.85℃) 940mA(Ambient temp.105℃) 1050mA 0.144Ω 30MHz LQH3NPN_GR






LQH3NPN470MGR# 3.0
±0.1mm
3.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
47µH ±20% 460mA(Ambient temp.85℃) 270mA(Ambient temp.105℃) 260mA 1.68Ω 5MHz LQH3NPN_GR






LQH3NPN4R7MGR# 3.0
±0.1mm
3.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
4.7µH ±20% 1520mA(Ambient temp.85℃) 910mA(Ambient temp.105℃) 850mA 0.168Ω 27MHz LQH3NPN_GR






LQH3NPN680MGR# 3.0
±0.1mm
3.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
68µH ±20% 280mA(Ambient temp.85℃) 220mA 2.52Ω 6MHz LQH3NPN_GR






LQH3NPN6R8MGR# 3.0
±0.1mm
3.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
6.8µH ±20% 1140mA(Ambient temp.85℃) 680mA(Ambient temp.105℃) 720mA 0.276Ω 25MHz LQH3NPN_GR






LQH3NPNR47NGR# 3.0
±0.1mm
3.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
0.47µH ±30% 2540mA(Ambient temp.85℃) 1520mA(Ambient temp.105℃) 2820mA 0.0564Ω 180MHz LQH3NPN_GR
 载入中...
UP