搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 12
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
最小:680 〜 最大:47000

※指定范围

点击:12

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:570 〜 最大:2860

点击:12

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0384 〜 最大:1.2

点击:12

Close

自振频率 (SRF)

最小:10 〜 最大:130

点击:12

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1.2 〜 最大:1.2

※指定范围

点击:12
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
品番 清除条件 LQH3NPN_JR
12件中 的第112
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
LQH3NPN100MJR# 3.0
±0.2mm
3.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
10µH ±20% 1200mA(Ambient temp.85℃) 530mA(Ambient temp.105℃) 810mA 0.288Ω 30MHz LQH3NPN_JR






LQH3NPN150MJR# 3.0
±0.2mm
3.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
15µH ±20% 870mA(Ambient temp.85℃) 370mA(Ambient temp.105℃) 650mA 0.456Ω 25MHz LQH3NPN_JR






LQH3NPN1R0MJR# 3.0
±0.2mm
3.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
1.0µH ±20% 2780mA(Ambient temp.85℃) 1230mA(Ambient temp.105℃) 2250mA 0.048Ω 100MHz LQH3NPN_JR






LQH3NPN1R5MJR# 3.0
±0.2mm
3.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
1.5µH ±20% 2510mA(Ambient temp.85℃) 1100mA(Ambient temp.105℃) 1950mA 0.0588Ω 60MHz LQH3NPN_JR






LQH3NPN220MJR# 3.0
±0.2mm
3.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
22µH ±20% 800mA(Ambient temp.85℃) 350mA(Ambient temp.105℃) 520mA 0.6Ω 20MHz LQH3NPN_JR






LQH3NPN2R2MJR# 3.0
±0.2mm
3.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
2.2µH ±20% 2200mA(Ambient temp.85℃) 980mA(Ambient temp.105℃) 1800mA 0.0816Ω 45MHz LQH3NPN_JR






LQH3NPN330MJR# 3.0
±0.2mm
3.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
33µH ±20% 630mA(Ambient temp.85℃) 280mA(Ambient temp.105℃) 420mA 0.948Ω 15MHz LQH3NPN_JR






LQH3NPN3R3MJR# 3.0
±0.2mm
3.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
3.3µH ±20% 1700mA(Ambient temp.85℃) 750mA(Ambient temp.105℃) 1350mA 0.114Ω 45MHz LQH3NPN_JR






LQH3NPN470MJR# 3.0
±0.2mm
3.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
47µH ±20% 570mA(Ambient temp.85℃) 240mA(Ambient temp.105℃) 360mA 1.2Ω 10MHz LQH3NPN_JR






LQH3NPN4R7MJR# 3.0
±0.2mm
3.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
4.7µH ±20% 1580mA(Ambient temp.85℃) 710mA(Ambient temp.105℃) 1180mA 0.144Ω 40MHz LQH3NPN_JR






LQH3NPN6R8MJR# 3.0
±0.2mm
3.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
6.8µH ±20% 1360mA(Ambient temp.85℃) 610mA(Ambient temp.105℃) 970mA 0.216Ω 35MHz LQH3NPN_JR






LQH3NPNR68NJR# 3.0
±0.2mm
3.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
0.68µH ±30% 2860mA(Ambient temp.85℃) 1280mA(Ambient temp.105℃) 2700mA 0.0384Ω 130MHz LQH3NPN_JR
 载入中...
UP