搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 12

缩小搜索范围条件

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
计划停产品 推荐品
已经停产品 不推荐新设计
一般用
汽车信息娱乐设备 AEC-Q200
汽车传动设备/安全设备

Close

电感徝

最小:470 〜 最大:47000

※指定范围

点击:12

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:460 〜 最大:2540

点击:12

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0564 〜 最大:1.68

点击:12

Close

自振频率 (SRF)

最小:5 〜 最大:180

点击:12

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1 〜 最大:1

※指定范围

点击:12

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
绕线型铁氧体磁珠 绕线型金属合金磁珠 绕线型非磁性芯
薄膜型 多层型 2in1电感器

Close

对象回路分类

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件 LQH3NPZ_GR
12件中 的第112

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

状态 产品特点 数据表 品名
#处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
尺寸代号
inch (mm)
电感徝
电感徝
偏差
额定电流
(Itemp)

Close

额定电流
(Itemp)

根据温度上升


额定电流
(Isat)

Close

额定电流
(Isat)

根据电感徝変化


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
系列







pdf

LQH3NPZ100MGR# 3.0
±0.1mm
3.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
1212 (3030) 10µH ±20% 1120mA(Ambient temp.85℃) 670mA(Ambient temp.105℃) 570mA 0.336Ω 20MHz LQH3NPZ_GR







pdf

LQH3NPZ150MGR# 3.0
±0.1mm
3.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
1212 (3030) 15µH ±20% 900mA(Ambient temp.85℃) 540mA(Ambient temp.105℃) 480mA 0.468Ω 15MHz LQH3NPZ_GR







pdf

LQH3NPZ1R0MGR# 3.0
±0.1mm
3.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
1212 (3030) 1.0µH ±20% 2080mA(Ambient temp.85℃) 1240mA(Ambient temp.105℃) 1700mA 0.0744Ω 100MHz LQH3NPZ_GR







pdf

LQH3NPZ1R5MGR# 3.0
±0.1mm
3.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
1212 (3030) 1.5µH ±20% 2040mA(Ambient temp.85℃) 1220mA(Ambient temp.105℃) 1400mA 0.0888Ω 80MHz LQH3NPZ_GR







pdf

LQH3NPZ220MGR# 3.0
±0.1mm
3.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
1212 (3030) 22µH ±20% 750mA(Ambient temp.85℃) 450mA(Ambient temp.105℃) 390mA 0.636Ω 10MHz LQH3NPZ_GR







pdf

LQH3NPZ2R2MGR# 3.0
±0.1mm
3.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
1212 (3030) 2.2µH ±20% 1730mA(Ambient temp.85℃) 1030mA(Ambient temp.105℃) 1180mA 0.1044Ω 50MHz LQH3NPZ_GR







pdf

LQH3NPZ330MGR# 3.0
±0.1mm
3.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
1212 (3030) 33µH ±20% 600mA(Ambient temp.85℃) 360mA(Ambient temp.105℃) 320mA 1.032Ω 8MHz LQH3NPZ_GR







pdf

LQH3NPZ3R3MGR# 3.0
±0.1mm
3.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
1212 (3030) 3.3µH ±20% 1580mA(Ambient temp.85℃) 940mA(Ambient temp.105℃) 1050mA 0.144Ω 30MHz LQH3NPZ_GR







pdf

LQH3NPZ470MGR# 3.0
±0.1mm
3.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
1212 (3030) 47µH ±20% 460mA(Ambient temp.85℃) 270mA(Ambient temp.105℃) 260mA 1.68Ω 5MHz LQH3NPZ_GR







pdf

LQH3NPZ4R7MGR# 3.0
±0.1mm
3.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
1212 (3030) 4.7µH ±20% 1520mA(Ambient temp.85℃) 910mA(Ambient temp.105℃) 850mA 0.168Ω 27MHz LQH3NPZ_GR







pdf

LQH3NPZ6R8MGR# 3.0
±0.1mm
3.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
1212 (3030) 6.8µH ±20% 1140mA(Ambient temp.85℃) 680mA(Ambient temp.105℃) 720mA 0.276Ω 25MHz LQH3NPZ_GR







pdf

LQH3NPZR47NGR# 3.0
±0.1mm
3.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
1212 (3030) 0.47µH ±30% 2540mA(Ambient temp.85℃) 1520mA(Ambient temp.105℃) 2820mA 0.0564Ω 180MHz LQH3NPZ_GR
 载入中...
UP